Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
C4000 Entry/Exit

Революционная защита доступа с помощью системы различения «человек-материал»

Преимущества

  • Экономия благодаря отсутствию необходимости в дополнительных датчиках выборочного отключения или других средствах защиты
  • Компактная пара датчиков существенно снижает расходы на монтаж, так как не требуется установка дополнительных датчиков выборочного отключения
  • С помощью динамической и самонастраивающейся функции гашения система способна надежно различать людей и материалы, обеспечивая максимальную степень безопасности
  • Кодирование луча защищает системы от постороннего влияния и обеспечивает таким образом высокую степень доступности
  • 7-сегментный индикатор экономит время на выравнивание и диагностику

Обзор

Революционная защита доступа с помощью системы различения «человек-материал»

Световая завеса безопасности C4000 Entry/Exit применяется там, где материал автоматически транспортируется в опасную зону машины и где одновременно должен быть надежно закрыт доступ для людей. Вместо дополнительной сенсорной техники выборочного отключения постоянно активная световая завеса безопасности использует данные самонастраиваемого контроля расстояния для надежного распознавания людей и материалов.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Самонастраивающееся динамическое гашение
  • 7-сегментный индикатор
  • Многократное сканирование для повышения доступности
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска
  • Кодирование луча
  • Конфигурирование и диагностика через ПК

 

safetyIQ

Откройте для себя интеллектуальную защиту для большей производительности

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дальность сканирования19 m
    ТипТип 4 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Тип защитыIP65 (IEC 60529)
    Диапазон рабочих температур0 °C ... +55 °C
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх