Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
C4000 Advanced

Повышение производительности при высокой безопасности машин

Преимущества

  • Функции гашения обеспечивают надежное и безопасное распознавание объектов, что существенно повышает производительность
  • 7-сегментный индикатор экономит время на выравнивание и диагностику
  • Кодирование луча защищает системы от постороннего влияния и обеспечивает таким образом высокую степень доступности
  • С помощью Clone Plug можно быстро и просто дублировать конфигурацию, что экономит время и средства
  • Универсальность и снижение расходов на электромонтаж благодаря каскадному подключению до трех систем
  • Удобство настройки и диагностики повышает доступность системы

Обзор

Повышение производительности при высокой безопасности машин

Световая завеса безопасности C4000 Advanced надежно защищает опасные зоны и места. Встроенные функции гашения допускают наличие определенных предметов в защитном поле, например кабелей или рабочих столов, но при этом обеспечивают безопасность оператора. Каскадное подключение нескольких систем обеспечивает максимальную степень гибкости при применении. Такие функции, как блокировка повторного запуска и контроль внешних устройств, упрощают интеграцию в оборудование. Различные адаптеры для крепления и продуманные приспособления расширяют возможности монтажа. Проверенный временем 7-сегментный индикатор экономит время на выравнивание и диагностику. Завеса C4000 Advanced обеспечивает надежную защиту машин на максимальном уровне PL e. Диапазон доступных размеров защитного поля составляет от 300 до 1800 мм.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Различные возможности гашения объектов: неподвижных, подвижных или по настройке
  • 7-сегментный индикатор
  • Режим PSDI с устройством обработки сигнала UE402
  • Контроль внешних устройств (EDM) и блокировка повторного запуска
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Возможность каскадного подключения, до трех систем

 

Alternative product family

Product family deTec at a glance

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Высота защитного поля150 mm ... 1.800 mm
    ТипТип 4 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Тип защитыIP65 (EN 60529)
    Диапазон рабочих температур0 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх