Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
C4000 Advanced Ex

Безопасность во взрывоопасной атмосфере

Преимущества

  • Совместимость с множеством световых завес безопасности компании SICK обеспечивает высокую степень гибкости при реализации задач применения
  • Долговечный корпус
  • Простота установки и выравнивания с помощью специальной системы крепления
  • Быстрый ввод в эксплуатацию предварительно смонтированной системы, состоящей из световой завесы и корпуса
  • Снижение простоев благодаря устойчивости к воздействию воды и пыли в соответствии с классом защиты корпуса IP 66
  • Хорошо видимый светодиодный индикатор питания обеспечивает быструю диагностику неисправностей
  • Возможность поставки и технической поддержки всех решений безопасности по всему миру

Обзор

Безопасность во взрывоопасной атмосфере

Герметичный капсулированный корпус для световой завесы безопасности рассчитан и сертифицирован для применения в опасной зоне согласно ATEX для газов: II 2 G Ex d IIB T6 Gb, для пыли: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db. NFPA 70/NEC 500, класс I, Div. 1, группы C и D, класс II, Div. 1, группы E, F и G и класс III, Div. 1. Корпус совместим с множеством световых завес безопасности компании SICK и пригоден для применения, например в окрасочных кабинах, зернохранилищах, установках химической промышленности и т. п. Комбинация с герметичным капсулированным корпусом и световыми завесами прошла соответствующие испытания и классифицирована по UL. Таким образом, ваше решение по безопасности безоговорочно соответствует всем необходимым стандартам безопасности и нормативным требованиям.

Краткий обзор
  • ATEX для газов: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX для пыли: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 класс I, Div. 1, группы C и D
  • NFPA 70/NEC 500 класс II, Div. 1, группы E, F и G
  • NFPA 70/NEC 500 класс III, Div. 1
  • Поставляется для защитного поля высотой 600, 900 и 1200 мм
  • Разрешение: 30 мм
  • Дальность сканирования: 16 м

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дальность сканирования16 m
    Высота защитного поля600 mm / 900 mm / 1.200 mm
    Разрешение30 mm
    ТипТип 4 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Тип защиты

    IP65 (EN 60529)

    IP66 (EN 60529)

    Диапазон рабочих температур0 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх