Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
C4-RD

Бюджетное решение в условиях ограниченного пространства

Преимущества

  • Ваше бюджетное решение для защиты опасных мест при максимальной безопасности пальцев и рук
  • Индивидуальная высота защитного поля для вашего применения, идеальный вариант при ограниченном доступе к опасному месту, например, в электронной промышленности
  • Простой ввод в эксплуатацию и бесшовная интеграция в машину благодаря компактной конструкции и экономии места при монтаже
  • Повышенная эксплуатационная готовность в вашей установке благодаря надёжное металлическому корпусу и высокой электромагнитной совместимости

Обзор

Бюджетное решение в условиях ограниченного пространства

Световая завеса безопасности C4-RD — это бюджетное решение для защиты опасных мест при максимальной безопасности пальцев и рук. Благодаря высоте защитного поля от 150 мм и наличию вариантов с шагом 50 мм C4-RD идеально подходит для использования в областях с ограниченным доступом к опасному месту. Продуманные узкие крепления и отсутствие слепых зон обеспечивают бесшовную интеграцию в машину. Надежный конструкция барьера C4-RD гарантирует высокую эксплуатационную готовность, а стандартизированная технология подключения и светодиоды состояния — простой ввод в эксплуатацию и простую диагностику. Благодаря обширному ассортименту датчиков безопасности, надёжных решений для систем управления и международной сервисной сети компания SICK является оптимальным партнёром, когда речь идёт о функциональной безопасности.

Краткий обзор
  • Высота защитного поля: от 150 до 1200 мм, доступна с шагом 50 мм
  • Продуманные узкие крепления и отсутствие слепых зон
  • Надежный корпус и высокая электромагнитная совместимость (ЭМС)
  • Стандартизованная технология подключения и светодиоды состояния
  • Разрешение: 14 и 30 мм
  • Типичная дальность сканирования: до 4,5 м

 

Преимущества

Экономичная защита опасных мест

Световая завеса безопасности C4-RD обеспечивает бюджетную защиту опасных мест, предлагая максимальный уровень безопасности. За счёт небольшой высоты защитного поля C4-RD также идеально подходит для использования в машинах с небольшими проёмами.
Имея высоту защитного поля от 150 мм, C4-RD подходит для использования даже в самых стеснённых условиях.
Специально для вашего применения: высота защитного поля доступна с шагом 50 мм.
Сертификаты безопасности гарантируют максимальную безопасность для защиты пальцев и рук.

Бюджетное решение с максимальным уровнем безопасности

Другие убедительные особенности

Для бюджетной конструкции машины большое значение имеет бесшовная интеграция световой завесы безопасности в машину. C4-RD позволяет сделать именно это. В сочетании с надёжными системами безопасности и сервисом SICK вы получаете исчерпывающий комплексный пакет.
Продуманные узкие крепления и отсутствие слепых зон позволяют уменьшить занимаемое пространство.
Стандартная технология подключения и светодиоды состояния помогают при вводе в эксплуатацию.
Благодаря быстрому времени отклика реле безопасности ReLy сокращает необходимые минимальные расстояния.

Бесшовная интеграция машин и экспертные знания в сфере обеспечения безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Разрешение14 mm / 30 mm
    Дальность сканирования4,5 m
    Высота защитного поля150 mm ... 1.200 mm
    Тип защитыIP65, IP67
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх