Лазерные сканеры безопасности
S3000 Standard

Экономичность в сочетании с надежностью

Преимущества

  • Большой диапазон защитного поля в 7 м обеспечивает универсальность применения
  • Техника безопасности без снижения производительности
  • Быстрота повторного ввода в эксплуатацию благодаря конфигурационному запоминающему устройству
  • Модульные расширения, малые затраты на кабельную разводку и дополнительные функции, такие как одновременный контроль до четырех защитных полей благодаря управлению безопасности SICK через EFI
  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Техника безопасности, подтвержденная работой в течение многих лет, гарантирует максимальную степень надежности и эксплуатационной готовности даже в неблагоприятных условиях
  • Простота настройки и надежность эксплуатации в вертикальном положении

Обзор

Экономичность в сочетании с надежностью

S3000 Standard является экономичным решением для защиты опасных зон, опасных мест и доступа, а также для защиты автоматически управляемых транспортных средств. S3000 Standard предназначен для стандартного применения с одним защитным полем. Благодаря испытанному режиму тройного поля и функции одновременного контроля до четырех защитных полей — в комбинации с управлением безопасности компании SICK — эффективно реализуются стационарные и мобильные приложения. Через интегрированный EFI-интерфейс используются дополнительные функции датчика, например связь с управлением безопасности SICK. Системный разъем с интегрированным конфигурационным запоминающим устройством позволяет производить быструю замену устройств без ноутбука. С помощью CDS (конфигурационное и диагностическое программное обеспечение) можно, используя персональный компьютер или ноутбук, быстро и удобно задать единообразные защитные и сигнальные поля.

Краткий обзор
  • Диапазон защитного поля 4, 5,5 или 7 м
  • 1 набор полей
  • Конфигурационное запоминающее устройство, установленное в системный разъем
  • Интерфейс (EFI) для надежной связи между устройствами SICK
  • Настройка разрешения для обнаружения рук, ног или всего тела человека
  • Одновременный контроль до 4 защитных полей
  • Контур как база для вертикального расположения
  • Встроенный контроль внешних устройств (EDM)

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля4 m / 5,5 m / 7 m
    Диапазон сигнального поля49 m
    Угол сканирования190°
    Количество полей4
    Количество случаев контроля1
    Оценка60 ms 1)
    Пары OSSD1
    Интеграция в систему управленияЛокальные входы и выходы (I/O)
    EFI
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки