Лазерные сканеры безопасности
S3000 Remote

Комбинированные устройства обеспечивают большую безопасность

Преимущества

  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Большой диапазон защитного поля в 7 м обеспечивает универсальность применения
  • Большое количество наборов полей обеспечивает надежность и производительность при контроле транспортных средств или движущихся частей машин
  • Быстрота повторного ввода в эксплуатацию благодаря конфигурационному запоминающему устройству
  • Модульные расширения, малые затраты на кабельную разводку и дополнительные функции, такие как одновременный контроль до четырех защитных полей благодаря управлению безопасности SICK через EFI
  • Навигационная поддержка и защита людей в одном устройстве
  • Техника безопасности, подтвержденная работой в течение многих лет, гарантирует максимальную степень надежности и эксплуатационной готовности даже в неблагоприятных условиях

Обзор

Комбинированные устройства обеспечивают большую безопасность

S3000 Remote является непревзойденным экономичным комбинированным устройством для полной защиты автоматически управляемых транспортных систем и комплексных технологических и манипуляторных систем. Совместно с другими лазерными сканерами безопасности они могут оптимально и эффективно контролировать все зоны. При этом S3000 Remote с помощью EFI-интерфейса использует вводы и даже инкрементальные датчики других устройств. Благодаря расширенной функциональной совместимости S3000 Remote с другими лазерными сканерами и управлением безопасности компании SICK идеально подходит для расширения. Системный разъем с интегрированным конфигурационным запоминающим устройством позволяет производить быструю замену устройств без ноутбука. Пользовательская панель управления CDS (конфигурационное и диагностическое программное обеспечение) позволяет просто настраивать функции комбинированных сканирующих систем, а также производить их диагностику.

Краткий обзор
  • Применяется только в системной связи EFI, например с управлением безопасности Flexi Soft или другими лазерными сканерами безопасности
  • Диапазон защитного поля 4, 5,5 или 7 м
  • До 32 переключаемых наборов полей
  • Конфигурационное запоминающее устройство, установленное в системный разъем
  • Выдача результатов измерений через RS-422
  • Одновременный контроль до 4 защитных полей
  • Контур как база для вертикального расположения

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля4 m / 5,5 m / 7 m
    Диапазон сигнального поля49 m
    Угол сканирования190°
    Количество полей64
    Количество случаев контроля32
    Оценка60 ms 1)
    Пары OSSD1
    Интеграция в систему управленияEFI
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки