Лазерные сканеры безопасности
S3000 PROFINET IO Advanced

Всегда в вашем распоряжении — техника безопасности в сети

Преимущества

  • Надежная и доступная связь с системой управления FSPS благодаря современной технологии световодов
  • Эффективная и экономичная защита — работа в сети благодаря прямому соединению в сетях PROFINET IO
  • Быстрая диагностика благодаря дистанционному доступу предотвращает простои
  • Стандартизированная интеграция в систему управления FSPS с помощью файла исходных данных устройства GSDML
  • Большой диапазон защитного поля в 7 м обеспечивает универсальность применения
  • Быстрота повторного ввода в эксплуатацию благодаря конфигурационному запоминающему устройству
  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Техника безопасности, подтвержденная работой в течение многих лет, гарантирует максимальную степень надежности и эксплуатационной готовности даже в неблагоприятных условиях

Обзор

Всегда в вашем распоряжении — техника безопасности в сети

S3000 PROFINET IO Advanced с помощью протокола PROFIsafe обеспечивает безопасную и надежную связь через шину и может быть настроен для простоты применения по четырем защитным и по четырем сигнальным полям. С помощью соединения с шиной PROFINET IO все сигналы обрабатываются вышестоящей системой управления (FSPS). Лазерный сканер безопасности связан с системой управления с помощью стандартизированного файла исходных данных устройства (GSDML). В качестве передающей среды используются как медный провод, так и световод. Переключатель Managed-2-Port-Switch модуля I/O оснащается по выбору разъемом SCRJ для световода или RJ45 для медного кабеля. Системный разъем с интегрированным конфигурационным запоминающим устройством позволяет производить быструю замену устройств. Может быть легко настроен одновременный контроль раздельных защитных полей. Для работы с крупноразмерными полевыми шинами отображение процесса выдает сигналы для упрощения администрирования и диагностики из центрального пульта управления.

Краткий обзор
  • Прямая интеграция в надежную шинную систему PROFINET IO
  • Диапазон защитного поля 4, 5,5 или 7 м
  • 4 переключаемых набора полей
  • Переключатель Managed-2-Port-Switch для разъемов для медных кабелей и световодов
  • Конфигурационное запоминающее устройство, установленное в системный разъем
  • Дистанционная диагностика и настройка через систему управления безопасности
  • Одновременный контроль двух защитных полей

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля4 m / 5,5 m / 7 m
    Диапазон сигнального поля49 m
    Угол сканирования190°
    Количество полей8
    Количество случаев контроля4
    Оценка60 ms 1)
    Пары OSSD0
    Интеграция в систему управленияPROFINET PROFIsafe
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки