Лазерные сканеры безопасности
S3000 Cold Store

Надежная безопасность при высоких требованиях в области холодильных складов

Преимущества

  • Первый доступный на рынке лазерный сканер безопасности, который можно применять при температуре до –30 °C
  • Контроль опасных зон, опасных мест, доступа или движения транспортных средств в зоне низких температур
  • Большой диапазон защитного поля в 7 м обеспечивает универсальность применения
  • Модульные расширения, малые затраты на кабельную разводку и дополнительные функции, такие как одновременный контроль до четырех защитных полей благодаря управлению безопасности SICK через EFI
  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Техника безопасности, подтвержденная работой в течение многих лет, гарантирует максимальную степень надежности и эксплуатационной готовности даже в неблагоприятных условиях

Обзор

Надежная безопасность при высоких требованиях в области холодильных складов

S3000 Cold Store используется для защиты людей и оборудования в области низких температур, так как рассчитан на работу при температуре до –30 °C. Он пригоден для применения в стационарных и мобильных установках и используется без каких-либо доработок в неблагоприятных условиях окружающей среды. Встроенный обогрев и специальный корпус обеспечивают класс защиты корпуса IP 67. Можно запрограммировать до четырех переключаемых наборов полей. Для этого доступны два статических ввода. Системная связь двух сканеров может быть реализована надежным подключением шины через EFI. Через интегрированный EFI-интерфейс используются дополнительные функции датчика. С помощью EFI можно подсоединить до четырех лазерных сканеров безопасности компании SICK. С помощью соединения EFI можно также реализовать функцию контроля до четырех защитных полей.

Краткий обзор
  • Рассчитан и сертифицирован для работы при температуре до –30°C
  • Модифицированный корпус со встроенным регулятором температуры
  • Класс защиты IP 67
  • Диапазон защитного поля 7 м
  • 4 переключаемых набора полей
  • Интерфейс (EFI) для надежной связи между устройствами SICK
  • Настройка разрешения для обнаружения рук, ног или всего тела человека
  • Контур как база для вертикального расположения

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor
    Диапазон защитного поля7 m
    Диапазон сигнального поля49 m
    Угол сканирования180°
    Количество полей12
    Количество случаев контроля4
    Оценка≤ 120 ms 1)
    Пары OSSD1
    Интеграция в систему управленияЛокальные входы и выходы (I/O), EFI
    Уровень безопасностиТип 3, PL d, SIL2, SILCL2
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки