Контакт
Обратная связь

Лазерные сканеры безопасности
S300 Mini Standard

Экономичность в сочетании с надежностью

Преимущества

  • Простота установки благодаря сверхкомпактности конструкции
  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Непревзойденная экономичность — угол сканирования 270° позволяет обеспечить круговую защиту всего лишь двумя сканерами
  • Техника безопасности без снижения производительности
  • Техника безопасности, подтвержденная работой в течение многих лет, гарантирует максимальную степень надежности и эксплуатационной готовности даже в неблагоприятных условиях
  • Простота управления снижает расходы
  • Снижение простоев и износа тормозов благодаря функции тройного поля
  • Простота настройки и надежность эксплуатации в вертикальном положении

Обзор

Экономичность в сочетании с надежностью

S300 Mini Standard имеет сверхкомпактную конструкцию и пригоден для применения в простейших приложениях, при которых требуется свободно определяемое защитное поле. Функция тройного поля позволяет применять одно защитное поле и два сигнальных поля. Благодаря этому сводятся к минимуму простои и износ тормозов. S300 Mini Standard идеально подходит для контроля малых автоматически управляемых транспортных средств (automated guided carts), а также контроля опасных зон малогабаритных машин. С помощью CDS (конфигурационное и диагностическое программное обеспечение) можно, используя персональный компьютер или ноутбук, быстро и удобно задать единообразные защитные и сигнальные поля.

Краткий обзор
  • Ультракомпактная конструкция
  • Диапазон защитного поля 1, 2 или 3 м
  • Угол сканирования 270°
  • 1 набор полей
  • Настройка разрешения для обнаружения рук, ног или всего тела человека
  • Контур как база для вертикального расположения
  • Встроенный контроль внешних устройств (EDM)
  • Простота конфигурации полей и функций

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля1 m / 2 m / 3 m
    Диапазон сигнального поля8 m
    Угол сканирования270°
    Количество полей3
    Количество случаев контроля1
    Оценка80 ms 1)
    Пары OSSD1
    Интеграция в систему управленияЛокальные входы и выходы (I/O)
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх