Лазерные сканеры безопасности
S300 Expert

Многосторонность и целеуказание — для серьезных задач

Преимущества

  • Простота установки благодаря компактности конструкции
  • Непревзойденная экономичность — угол сканирования 270° позволяет обеспечить круговую защиту всего лишь двумя сканерами
  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Большое количество наборов полей обеспечивает надежность и производительность при контроле транспортных средств или движущихся частей машин
  • Быстрота повторного ввода в эксплуатацию благодаря конфигурационному запоминающему устройству
  • Простота модульного расширения, малые затраты на кабельную разводку и дополнительные функции контроллеров безопасности SICK через EFI
  • Правильно выбранное защитное поле предотвращает непредвиденные остановки при любой скорости
  • Навигационная поддержка и защита людей в одном устройстве

Обзор

Многосторонность и целеуказание — для серьезных задач

Система S300 Expert отвечает самым высоким требованиям и может быть оптимально адаптирована к требованиям мобильных устройств. Можно настроить до 16 защитных полей. За счет нового режима тройного поля можно одновременно активировать три поля: одно защитное и два сигнальных. Применение встроенного интерфейса EFI расширяет функциональную совместимость с другими лазерными сканерами и контроллерами безопасности производства компании SICK. Благодаря этому можно контролировать со всех сторон автоматически управляемые транспортные средства (FTF) и активировать защитные поля в зависимости от скорости. Конфигурационное запоминающее устройство, встроенное в системный разъем, позволяет осуществить простой ввод в эксплуатацию и быструю замену устройств. Интегрированная CMS-функциональность объединяет в себе защиту людей и контуров окружения. Система открывает в областях логистики и производства новые целеуказующие решения.

Краткий обзор
  • Компактная конструкция
  • Диапазон защитного поля 2 или 3 м
  • Угол сканирования 270°
  • 16 переключаемых наборов полей
  • Конфигурационное запоминающее устройство, установленное в системный разъем
  • Интерфейс (EFI) для надежной связи между устройствами SICK
  • Входы инкрементальных датчиков для переключения полей в зависимости от скорости
  • Расширенная выдача измерительных данных через RS-422 с распознаванием ориентиров

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля2 m / 3 m
    Диапазон сигнального поля8 m
    Угол сканирования270°
    Количество полей48
    Количество случаев контроля32
    Оценка80 ms 1)
    Пары OSSD1
    Интеграция в систему управленияЛокальные входы и выходы (I/O)
    EFI
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки