Лазерные сканеры безопасности
outdoorScan3

Лазерный сканер безопасности для автоматизации на открытом воздухе

Преимущества

  • Высокая производительность благодаря надёжному взаимодействию человека с машиной на открытом воздухе
  • Высокая эксплуатационная готовность даже при неблагоприятных погодных условиях
  • Гибкость для надёжных процессов автоматизации с учётом требований заказчика
  • Прост в использовании и подходит для применения на открытом воздухе
  • Лёгкий доступ к диагностической информации
  • Точная локализация благодаря высокоточным данным измерений
  • Непрерывное движение материалов через интралогистические процессы за пределы границ цеха

Обзор

Лазерный сканер безопасности для автоматизации на открытом воздухе

Лазерный сканер безопасности outdoorScan3 обеспечивает защиту персонала в различных мобильных и стационарных вариантах использования на открытом воздухе. Благодаря интеллектуальным алгоритмам и технологии сканирования outdoor safeHDDM® обеспечивается надёжная работа даже при неблагоприятных погодных условиях, что значительно повышает производительность. outdoorScan3 впечатляет своим прочным корпусом, продуманными соединительными изделиями и расширенными функциями диагностики. Конфигурационное программное обеспечение Safety Designer от SICK также обеспечивает простое и интуитивно понятное управление.

Краткий обзор
  • Сертифицирован в соответствии с ISO 13849 и IEC 62998 для защиты персонала в помещениях и на открытых площадках
  • Технология сканирования outdoor safeHDDM®
  • Индивидуальные настройки поля
  • Оптимизированный дизайн для наружного использования
  • Диапазон защитного поля: 4 м
  • До 128 свободно конфигурируемых полей
  • Безопасное объединение в сеть с контроллером безопасности Flexi Soft

 

Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas
Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas

With weather-dependent protective field switching of the safety system AGV Dynamic Weather Assist

Learn more

Преимущества

Лазерный сканер безопасности outdoorScan3 обеспечивает высокую производительность на открытом воздухе

Благодаря outdoorScan3 человек и машина теперь могут надёжно работать вместе даже на открытом воздухе. Это позволяет значительно увеличить Вашу производительность.

Основой для сертификации были, в частности, стандарт ISO 13849-1 и, особенно для наружного применения, стандарт IEC 62998.

Повысьте эксплуатационную готовность своих АУТС на улице

Узнайте больше

Защита опасной зоны машин, например, подъемных платформ
защита персонала при стыковке и расстыковке телескопических трапов

Безопасное сотрудничество человека и машины под открытым небом

outdoorScan3 отвечает за высокую эксплуатационную готовность даже при неблагоприятных погодных условиях

OutdoorScan3 работает надежно и безопасно даже в сложных погодных условиях. Запатентованная высокоточная технология сканирования outdoor safeHDDM® различает реальные риски безопасности и неблагоприятное, создающее помехи воздействие окружающей среды. Кроме того, с использованием функционального блока AGV Dynamic Weather Assist система outdoorScan3 динамически реагирует на меняющиеся погодные условия.
солнечные лучи до 40 000 лк не ослепят outdoorScan3

дождь и снег надёжно фильтруются благодаря высокоточным данным измерений.

Узнайте больше

туман надёжно распознаётся и приводит к безопасному останову при дальности видимости менее 50 м

Благодаря outdoorScan3 вы подготовлены к любой погоде наилучшим образом

Высокая гибкость outdoorScan3 для формирования Ваших индивидуальных процессов автоматизации

Гибкость outdoorScan3 допускает индивидуальные варианты конфигурации с помощью Software Safety Designer и, таким образом, оптимальную адаптацию настроек к широкому кругу задач. Хороший пример – автоматическое изменение скорости AGV в зависимости от погоды.
Вы можете сконфигурировать 8 синхронных защитных полей и 128 полей с индивидуальными настройками
Благодаря индивидуальной настройке многократного сканирования и разрешения для каждого поля можно организовать переключение защитных полей в зависимости от погоды.
Обеспечение безопасности и локализация всего в одном устройстве

Лазерный сканер безопасности для процессов автоматизации в соответствии с требованиями заказчика

Интуитивное управление outdoorScan3 для бесперебойной работы

Как ввод в эксплуатацию, так и манипуляции во время работы являются такими же простыми, понятными и удобными, как и с лазерными сканерами безопасности SICK, предназначенными для работы внутри помещений.
хорошо видимые светодиоды и многоцветный дисплей облегчают управление
интуитивно понятное управление программным обеспечением для конфигурирования и диагностики Safety Designer
благодаря своей прочной конструкции и уникальной форме оптического кожуха outdoorScan3 оптимально подходит для использования вне помещений

Сочетает в себе проверенную концепцию интеграции и эксплуатации лазерных сканеров безопасности внутри помещений с высокой эффективностью

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений, на открытом воздухе
    Диапазон защитного поля4 m
    Диапазон сигнального поля40 m
    Угол сканирования275°
    Количество полей8 / 128
    Количество случаев контроля2 / 128
    Оценка90 ms / 115 ms
    Пары OSSD1 / 0
    Интеграция в систему управленияЛокальные входы и выходы (I/O) / CIP Safety™ по EtherNet/IP™
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки