Контакт
Обратная связь

Надежные системы камер
V200 Work Station Extended

Отличная защита при максимальной компактности

Преимущества

  • Индивидуальная настройка защитных полей обеспечивает высокую гибкость при проектировании оборудования
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без дополнительного программного обеспечения
  • Практичное однокнопочное управление и автоматическая настройка
  • Вариантов нет: концепция с одним устройством для всех значений защитного поля
  • Снижение расходов в системах управления складами, логистики и при вводе в эксплуатацию
  • Не требуется специальных знаний
  • Высокая степень эксплуатационной готовности благодаря быстрому и простому техническому обслуживанию

Обзор

Отличная защита при максимальной компактности

V200 Work Station Extended в качестве основы предлагает инновационную камерную технологию. Оригинальная концепция устройства с передатчиком и приемником, интегрированными в одном корпусе, который может быть размещён очень компактно, например в углу. Благодаря этому обеспечивается компактная интеграция в рабочем пространстве. Датчик изображения в V200 один и тот же для всех возможных размеров защитного поля Выполнены требования новых действующих нормативов безопасности SIL согласно IEC 61508 и IEC 62061, а также PL согласно ISO 13849 (SIL1 и PL с). Укомплектованная система включает в себя также соответствующий комплект разрешения, состоящий из отражательной ленты и пробника. Можно выбрать один из трех комплектов, которые адаптированы к определенному разрешению (20, 24 и 30 мм). Можно свободно реализовать размеры защитного поля от 1 до 1,5 м, а также гибкие геометрические параметры защитного поля, которые подойдут для конкретных условий как костюм, сшитый на заказ. Отличительной особенностью является автоматическая настройка, благодаря которой обеспечивается быстрый ввод системы в эксплуатацию.

Краткий обзор
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Размер защитного поля от 0,4 x 0,4 до 1,5 x 1,5 м
  • Разрешение 20, 24 и 30 мм
  • Только одно устройство: встроенные передатчик и приемник
  • Интуитивно понятное управление одной кнопкой
  • Автоматическое выравнивание
  • Синхронизация 2 систем
  • Перезапуск/Reset, EDM интегрированы

 

safetyIQ

Откройте для себя интеллектуальную защиту для большей производительности

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    ТипТип 2 (IEC 61496)
    Класс надежности

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (EN 62061)

    КатегорияКатегория 2 (EN ISO 13849)
    Уровень производительностиPL c (EN ISO 13849)
    Разрешение20 mm, 24 mm, 30 mm
    Максимальный диапазон защитного поля1,41 m, 1,7 m, 2,12 m
    Большое оптическое поле

    1 m x 1 m

    1,2 m x 1,2 m

    1,5 m x 1,5 m

    Оценка≤ 20 ms
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх