Контакт
Обратная связь

Надежные системы камер

Быстрая и простая защита опасных точек и опасных зон

Надежные системы камер компании SICK являются электрочувствительными защитными устройствами, работающими по принципу обработки изображений. Передатчик и приемник объединены в одном корпусе. Компактные системы камер не требуют дополнительного программного обеспечения и могут вводиться в эксплуатацию с помощью однокнопочного управления.

Автоматическая настройка обеспечивает высшую степень гибкости при формировании контуров защитного поля. Высокая степень свободы при проектировании оборудования обеспечивает наилучшие показатели эргономики.

Фильтровать по:

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Отличная защита при максимальной компактности
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Размер защитного поля от 0,4 x 0,4 до 1,5 x 1,5 м
  • Разрешение 20, 24 и 30 мм
  • Только одно устройство: встроенные передатчик и приемник
  • Интуитивно понятное управление одной кнопкой
  • Автоматическое выравнивание
  • Синхронизация 2 систем
  • Перезапуск/Reset, EDM интегрированы
Сравнить сейчас
Выбрать
Отличная защита при максимальной компактности
  • Тип 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Размер защитного поля от 0,4 x 0,4 до 1,5 x 1,5 м
  • Разрешение 20, 24 и 30 мм
  • Только одно устройство: встроенные передатчик и приемник
  • Интуитивно понятное управление одной кнопкой
  • Автоматическое выравнивание
  • Синхронизация 2 систем
  • Перезапуск/Reset, EDM интегрированы
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх