Контакт
Обратная связь

Надёжные радарные датчики

Надёжное обнаружение людей с очень высокой эксплуатационной готовностью мАшин и оборудования

Надёжные радарные датчики от SICK обеспечивают надежное распознавание людей и объектов при очень высокой эксплуатационной готовности оборудования даже в суровых условиях производства. Искрение, древесные опилки, пыль, жара, холод или другие источники помех: надежная радарная технология от SICK обеспечивает высокую производительность мАшины и оборудования.

1 результатов:

Семейство safeRS
Надёжная радиолокационная система для контроля опасных зон в неблагоприятных условиях
  • Блок оценки данных и максимум до 6 датчиков
  • Защитное поле: дальность действия до 4 м, по горизонтали: 110°, по вертикали: 30°
  • Высокая устойчивость к облакам пыли, древесным опилкам, искрению и частицам пластмассы
  • Класс защиты IP67; эксплуатация при температуре от –40 °C до +60 °C
  • Высокая устойчивость к загрязнению
  • Простая конфигурация с помощью прилагаемого программного обеспечения
Наверх