Многолучевые световые барьеры безопасности

Экономичность и эффективность воплощены в функциях и дизайне

Многолучевые световые барьеры безопасности являются бесконтактными электрочувствительными защитными устройствами с двумя и более световыми лучами. Если прерывается хотя бы один луч, в машину передается сигнал отключения, который прекращает действие опасного состояния. Система включает в себя передатчик и приемник. В активно-пассивных системах передатчик и приемник находятся в одном корпусе, а отклоняющее устройство на пассивной стороне обеспечивает отклонение луча.

Фильтровать по:

11 результатов:

Результаты 1 - 11 из 11

Вид: Галерея Список
Надежное повышение эффективности
  • Smart Sensor: данные диагностики через IO-Link или NFC и приложения SICK Safety Assistant
  • Компактный корпус, стандартизированная технология подключения, совместимые принадлежности
  • Встроенное приспособление для выравнивания со светодиодами состояния прямо на устройстве
  • Конфигурация всех функций без использования программного обеспечения
  • Варианты для взрывоопасных зон, а также со степенью защиты IP69K

Сравнить сейчас
Выбрать
Продуманность и эффективность подключение сигналов мьютинга непосредственно на месте
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами
  • Большая дальность сканирования до 70 м
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска, диагностический выход, интерфейс SDL
  • Выборочное отключение в комбинации с переключаемым модулем мьютинга UE403
  • 7-сегментный индикатор
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Опции: лазерное приспособление для выравнивания, световой индикатор
Сравнить сейчас
Выбрать
Высокая эффективность и максимальная эксплуатационная готовность без использования ПК
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами
  • Большая дальность сканирования до 70 м
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска и диагностический выход
  • Стандартизированные разъемы M12
  • 7-сегментный индикатор
  • Кнопки настройки находятся непосредственно на устройстве
  • Опции: лазерное приспособление для выравнивания, световой индикатор, интерфейс AS-i
Сравнить сейчас
Выбрать
Продуманность и эффективность подключение сигналов мьютинга непосредственно на месте
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Передатчик/приемник в одном корпусе, дальность сканирования до 7,5 м
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска, диагностический выход, интерфейс SDL
  • Временная блокировка защитного устройства (мьютинг) в комбинации с модулем мьютинга UE403
  • 7-сегментный индикатор
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Опция: световой индикатор
Сравнить сейчас
Выбрать
Продуманный электромонтаж и максимальная доступность
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Передатчик/приемник в одном корпусе, дальность сканирования до 7,5 м
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска и диагностический выход
  • Стандартизированные разъемы M12
  • 7-сегментный индикатор
  • Кнопки настройки находятся непосредственно на устройстве
  • Кодирование луча для точного размещения системы
  • Опции: световой индикатор, интерфейс AS-i
Сравнить сейчас
Выбрать
Гибкость и универсальность благодаря каскадному подключению
  • Тип 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус в промышленном исполнении
  • 7-сегментный индикатор
  • Дальность сканирования до 25 м
  • Контроль внешних устройств (EDM) и внутреннее самотестирование настраиваются без ПК
  • Кодирование луча для точного размещения системы
  • Доступны стандартизированные разъемы M12
  • Возможность каскадного подключения, до трех систем
Сравнить сейчас
Выбрать
Продуманный электромонтаж и максимальная доступность в проверенном временем промышленном исполнении
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус в промышленном исполнении
  • Дальность сканирования до 6 м
  • Контроль внешних устройств (EDM) и внутреннее самотестирование настраиваются без ПК
  • Доступны стандартизированные разъемы M12
  • 7-сегментный индикатор
  • Уникальная версия A/P для экономичного электромонтажа
Сравнить сейчас
Выбрать
Продуманный электромонтаж и встроенные функции для экономичных решений
  • Тип 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус в промышленном исполнении
  • 7-сегментный индикатор
  • Дальность сканирования до 6 м
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска (RES) и внутреннее самотестирование настраиваются без ПК
  • Активно-пассивные варианты для экономичного электромонтажа
  • Доступны стандартизированные разъемы M12
Сравнить сейчас
Выбрать
Прочная конструкция для промышленного применения и удобство управления без ПК
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус в промышленном исполнении
  • Большая дальность сканирования до 70 м
  • Контроль внешних устройств (EDM) и внутреннее самотестирование настраиваются без ПК
  • Доступны стандартизированные разъемы M12
  • 7-сегментный индикатор
  • Кодирование луча для точного размещения системы
Сравнить сейчас
Выбрать
Встроенные функции и удобство управления в проверенном временем промышленном исполнении
  • Тип 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус в промышленном исполнении
  • 7-сегментный индикатор
  • Большая дальность сканирования до 70 м
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска (RES) и внутреннее самотестирование настраиваются без ПК
  • Кодирование луча для точного размещения системы
  • Доступны стандартизированные разъемы M12
Сравнить сейчас
Выбрать
Широкий спектр дальности сканирования для защиты опасных зон или пространства позади рабочей зоны.
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами
  • Большая дальность сканирования до 70 м
  • Разрешение 60 или 80 мм
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска, диагностический выход, интерфейс SDL
  • 7-сегментный индикатор
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Кодирование луча для точного размещения системы
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 11 из 11