Контакт
Обратная связь

Стойки для зеркал и приборные стойки
Стойки для зеркал с отдельными зеркалами

Продуманная многосторонняя защита зоны вокруг опасных мест

Преимущества

  • Многосторонняя защита с направляющим зеркалом позволяет отказаться от использования дополнительных активных устройств, кабелей для их подключения и тем самым экономит средства
  • Повышение производительности труда благодаря беспрепятственному доступу к установке при одновременном соблюдении безопасности
  • Настраиваемые отдельные зеркала обеспечивают простой и удобный ввод в эксплуатацию

Обзор

Продуманная многосторонняя защита зоны вокруг опасных мест

Свободный выбор места для размещения систем безопасности: стойки для зеркал компании SICK применяются там, где требуется многосторонняя защита опасных мест, например вокруг обрабатывающих центров. Комбинация многолучевых световых барьеров безопасности со стойками для зеркал для отклонения луча является правильным решением. Защиту машины с нескольких сторон обеспечивает всего одна пара датчиков, поэтому существенно снижаются расходы на электромонтаж. Настройка направляющих зеркал, вмонтированных в устойчивые стойки, производится очень просто. Беспрепятственный доступ для загрузки, а также для смены инструментов и программ — еще одно преимущество по сравнению с механическими ограждениями и фактор увеличения производительности.

Краткий обзор
  • Монтажное решение с отдельно стоящими стойками
  • Компактная, прочная конструкция и очень высокая устойчивость
  • Простота монтажа и настройки
  • Большая зеркальная поверхность для эффективной многосторонней защиты за счет направления луча и высокая эксплуатационная готовность
  • Стойки для зеркал различной длины
  • С отдельными зеркалами для многолучевых световых барьеров безопасности

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ИсполнениеСтойки для зеркал с отдельными регулируемыми зеркалами (макс. 4 шт.)
    Предназначено дляМноголучевые световые барьеры безопасности
    Предназначено для количества лучей2 / 3 / 4
    Предназначено для разделения луча300 mm ... 600 mm
    Длина зеркала90 mm
    Ширина зеркала100 mm
    Высота стойки985 mm / 1.185 mm / 1.285 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх