Контакт
Обратная связь

Стойки для зеркал и приборные стойки
Стойки для зеркал со сплошным зеркалом

Продуманная многосторонняя защита зоны вокруг опасных мест

Преимущества

  • Многосторонняя защита с направляющим зеркалом позволяет отказаться от использования дополнительных активных устройств, кабелей для их подключения и тем самым экономит средства
  • Повышение производительности труда благодаря беспрепятственному доступу к установке при одновременном соблюдении безопасности

Обзор

Продуманная многосторонняя защита зоны вокруг опасных мест

Свободный выбор места для размещения систем безопасности:

Стойки для зеркал компании SICK применяются там, где требуется многосторонняя защита опасных мест, например вокруг обрабатывающих центров. Комбинация многолучевых световых барьеров безопасности или световых завес безопасности со стойками для зеркал для отклонения луча является правильным решением. Защиту машины с нескольких сторон обеспечивает всего одна пара датчиков, поэтому существенно снижаются расходы на электромонтаж. Настройка направляющих зеркал, вмонтированных в устойчивые стойки, производится очень просто. Беспрепятственный доступ для загрузки, а также для смены инструментов и программ — еще одно преимущество по сравнению с механическими ограждениями и фактор увеличения производительности.

Краткий обзор
  • Монтажное решение с отдельно стоящими стойками
  • Компактная, прочная конструкция и очень высокая устойчивость
  • Простота монтажа и настройки
  • Большая зеркальная поверхность для эффективной многосторонней защиты за счет направления луча и высокая эксплуатационная готовность
  • Стойки для зеркал различной длины
  • Со сплошным зеркалом для световых завес безопасности и для многолучевых световых барьеров безопасности с любым количеством лучей

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ИсполнениеСтойки для зеркал со сплошным зеркалом
    Предназначено для

    Световые завесы безопасности

    Многолучевые световые барьеры безопасности

    Предназначено для высоты защитного поля≤ 2.100 mm
    Предназначено для количества лучейЛюбой
    Предназначено для разделения лучаЛюбой
    Длина зеркала1.082 mm ... 2.132 mm
    Ширина зеркала125 mm
    Высота стойки1.281,5 mm ... 2.419 mm
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх