Контакт
Обратная связь

Стойки для зеркал и приборные стойки
Приборные стойки с наружными пазами

Продуманная защита проходов и зон

Преимущества

  • Устойчивая и крутильно-жесткая защита устройств предотвращает повреждения, за счет чего снижаются расходы
  • Простой и удобный монтаж других принадлежностей на наружных пазах приборной стойки
  • Повышение производительности труда благодаря беспрепятственному доступу к установке при одновременном соблюдении безопасности

Обзор

Продуманная защита проходов и зон

Свободный выбор места для размещения систем безопасности:

Приборные стойки компании SICK применяются там, где нет места для монтажа оптоэлектронных защитных устройств. Оптоэлектронные защитные устройства устанавливаются на отдельно стоящих приборных стойках, чтобы можно было защитить опасные зоны вокруг обрабатывающих центров или шлюзы для подачи материалов. На шлюзах с автоматической транспортировкой материалов для защиты часто используются системы выборочного отключения. Устойчивые приборные стойки с двумя наружными пазами в сочетании с монтажными кронштейнами, держателями и защитными кожухами обеспечивают простую и гибкую установку датчиков выборочного отключения. Предварительно смонтированная оснастка уменьшает объем заказа и существенно сокращает время монтажа на месте. Соответствующие принадлежности, такие как выравнивающая пластина и стальные дюбели, облегчают крепление к полу и выравнивание приборных стоек.

Краткий обзор
  • Монтажное решение с отдельно стоящими стойками
  • Компактная, прочная конструкция и очень высокая устойчивость
  • Простота монтажа и настройки
  • Защита устройств от внешних воздействий
  • Универсальность применения в следующих устройствах:
  • Многолучевые световые барьеры безопасности
  • Световые завесы безопасности

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ИсполнениеПриборные стойки с двумя наружными монтажными пазами
    Предназначено для

    Световые завесы безопасности

    Многолучевые световые барьеры безопасности

    Предназначено для высоты защитного поля≤ 2.100 mm
    Предназначено для количества лучей

    2

    3

    4

    Любой

    Предназначено для разделения луча

    500 mm

    400 мм

    300 mm

    Любой

    Высота стойки985 mm ... 2.420 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх