Контакт
Обратная связь

Стойки для зеркал и приборные стойки
Приборные стойки для использования вне помещений

Обогреваемое переднее стекло обеспечивает четкую видимость

Преимущества

  • Устойчивая и крутильно-жесткая защита устройств предотвращает повреждения, за счет чего снижаются расходы
  • Повышение производительности труда благодаря беспрепятственному доступу к установке при одновременном соблюдении безопасности

Обзор

Обогреваемое переднее стекло обеспечивает четкую видимость

Обогреваемая приборная стойка служит для крепления многолучевых световых барьеров безопасности M4000 вне помещений. Передатчик и приемник устанавливаются на стойках. Устройство обогрева, установленное на переднем стекле, предотвращает его запотевание и обеспечивает поддержание рабочей температуры для многолучевого светового барьера безопасности. Компоненты обладают условной коррозионной стойкостью при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды, например соленой воды. Соответствующие принадлежности, такие как выравнивающая пластина и стальные дюбели, облегчают и ускоряют крепление к полу и выравнивание приборных стоек.

Краткий обзор
  • Обогреваемое переднее стекло для применения вне помещений
  • Монтажное решение с отдельно стоящими стойками
  • Компактная, прочная конструкция и очень высокая устойчивость
  • Простота монтажа и настройки
  • Защита устройств от внешних воздействий
  • Применяется для многолучевых световых барьеров безопасности M4000

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ИсполнениеПриборные стойки с обогревом переднего стекла для использования вне помещений
    Предназначено дляМноголучевые световые барьеры безопасности
    Предназначено для количества лучей3 / 2
    Предназначено для разделения луча400 mm / 500 mm
    Высота стойки1.223 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх