Контакт
Обратная связь

Шаг 2: оптоэлектронные защитные устройства

Специальные задачи по обеспечению безопасности

 

 

Защита опасных мест с функцией обнаружения пальцев и рук

Применение:

  • Рабочий работает очень близко к опасной зоне машины
  • Очень короткое время останова машины
  • Надежное обнаружение пальца благодаря способности распознавания до 14 мм
     

Преимущество:

  • Возможность очень частого взаимодействия оператора с машиной и свободное наблюдение
  • Сокращение до минимума расстояния до опасного места
  • Поддержка высокой производительности

> Кромкогибочный пресс со световой завесой безопасности deTec4 Core

Шаг 3: технология
> световые завесы безопасности
   или
> системы камер безопасности
   и
> подходящие безопасные решения для систем управления

 

 

 

Защита опасных мест с функцией обнаружения рук

Применение:

  • Рабочий работает близко к опасной зоне машины
  • Очень короткое время останова машины
  • Надежное обнаружение руки благодаря способности распознавания до 40 мм


Преимущество:

  • Возможен беспрепятственный доступ к машине, частое взаимодействие и свободное наблюдение за машиной
  • С помощью функции защиты от обхода защитного устройства можно реализовать автоматический перезапуск машины.


 Шаг 3: технология

> световые завесы безопасности 
   и
> подходящие безопасные решения для систем управления

 

 

Стационарная защита опасных зон с функцией обнаружения присутствия человека

Применение:

  • Взаимодействие рабочего с машиной осуществляется регулярно, но нечасто
  • При ограниченном обзоре доступной для входа опасной зоны
  • Надежное обнаружение ноги благодаря способности распознавания до 70 мм

Преимущество:

  • Комбинированный контроль приближения и присутствия
  • Беспрепятственный доступ к машине

> Пресс для вулканизации шин с Sim-4-Safety
>
Робот и поворотный стол с S300 Mini

Шаг 3:
технология

> лазерные сканерыбезопасности
   или
>
световые завесы безопасности
   и
>
подходящие безопасные решения для систем управления

 

Мобильная защита опасных зон с функцией обнаружения человека при приближении

Применение:

    • Защита людей во время движения транспортных средств
    • Надежное обнаружение ноги благодаря способности распознавания до 70 мм

Преимущество:

  • Сокращение времени простоя и износа, вызванного частым торможением
  • Возможность автоматической настройки минимального расстояния в зависимости от скорости

Видео:

> Система транспортировки поддонов с S300
> Автоматически управляемая система с S300 Mini
> Приложение S3000 Expert

Шаг 3: технология
> лазерные сканеры безопасности
   и
> подходящие безопасные решения для систем управления

Односторонняя защита доступа с функцией обнаружения человека

Применение:

  • Взаимодействие рабочего с машиной осуществляется регулярно, но нечасто
  • Надежное обнаружение человека благодаря способности распознавания до 150 мм и/или многолучевым системам

Преимущество:

  • Беспрепятственный доступ и возможность свободного наблюдения за машиной 

 

Шаг 3: технология


> многолучевые защитные световые барьеры
   или
> однолучевые защитные световые барьеры
   или
> лазерные сканеры безопасности
   и
> подходящие безопасные решения для систем управления

Односторонняя защита доступа с функцией различения человека и материала

Применение:

  • Для выборочного отключения, контроля входа и выхода.
  • Для машин с автоматическими системами транспортировки материала
  • Надежное обнаружение человека благодаря способности распознавания до 150 мм и/или многолучевым системам

Преимущество:

  • Высокая производительность за счет беспрепятственной транспортировки материала

> Muting M4000 Advanced
 

Шаг 3: технология


> многолучевые защитные световые барьеры и принадлежности для выборочного отключения
   или
> световые завесы безопасности (вход/выход)
   или
> лазерные сканеры безопасности
   и
> подходящие безопасные решения для систем управления

 

Многосторонняя защита доступа с функцией обнаружения человека

Применение:

  • Взаимодействие рабочего с машиной осуществляется регулярно, но нечасто
  • Надежное обнаружение человека благодаря способности распознавания до 150 мм и/или многолучевым системам

Преимущество:

  • Беспрепятственный доступ к машине с нескольких сторон и возможность свободного наблюдения за машиной 

 

Шаг 3: технология


> многолучевые защитные световые барьеры
   и
> стойки для зеркал и приборов
   и
> подходящие безопасные решения для систем управления

 

Наверх