Принадлежности
Отражатели и оптика / Объективы и комплектующие

Защитный кожух для оптики (PMMA)
2079204
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейОбъективы и комплектующие
      ОписаниеЗащитный кожух для оптики длинный, степень защиты IP 67, длина 60 мм, PMMA для использования с компактным объективом C Mount с фокусным расстоянием 16 или 35 мм
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279290
      ECl@ss 5.1.427279290
      ECl@ss 6.027279290
      ECl@ss 6.227279290
      ECl@ss 7.027279290
      ECl@ss 8.027279290
      ECl@ss 8.127279290
      ECl@ss 9.027279090
      ECl@ss 10.027279090
      ECl@ss 11.027279090
      ETIM 5.0EC001195
      ETIM 6.0EC001195
      ETIM 7.0EC001195
      ETIM 8.0EC001195
      UNSPSC 16.090145121618