Высокая надёжность обнаружения с помощью инновационных технологий

NextGen optical expert icon

Применение высокопроизводительных технологий в фотоэлектрических датчиках диффузионного и отражательного типа серий W4F, W16 и W26 — это стандартное решение. Широкий спектр инновационных технологий обеспечивает надёжное обнаружение самых сложных объектов, например, зеркальных, неровных, перфорированных, прозрачных и деполяризующих:

NextGen TwinEye icon

Технология TwinEye

При обнаружении блестящих, зеркальных и даже чёрных объектов технология TwinEye обеспечивает высочайший уровень функциональной надёжности: применение двух приёмников в одном датчике увеличивает надёжность обнаружения в несколько раз. Датчик изменяет своё коммутационное состояние только после того, как оба приёмника покажут одинаковый результат обнаружения. Таким образом, датчики W16 и W26 надёжно обнаруживают не только блестящие и высококонтрастные объекты, но и объекты с неровной поверхностью.
NextGen LineSpot icon

Технология LineSpot

Технология LineSpot: Single Line

Технология LineSpot серии W16 обеспечивает высокую надёжность обнаружения перфорированных, структурированных и неровных объектов. Расширенное до линии световое пятно позволяет получать непрерывный оптический сигнал от объектов, которые имеют отверстия, зазоры, впадины или ярко выраженную шероховатую поверхность.

Технология LineSpot: Double Line

Сенсор DoubleLine датчика W4F легко и надёжно обнаруживает объекты с отверстиями и выемками, такие как печатные платы, или объекты с неровными зеркальными поверхностями, такие как стаканчики для йогурта. Два логически и интеллектуально связанных фотоэлектрических датчика диффузионного типа с функцией подавления заднего фона образуют два линейных световых пятна, которые обеспечивают неизменно надёжные результаты обнаружения в миниатюрном корпусе.

NextGen ClearSens image

Технология ClearSens

При работе с прозрачными объектами, такими как стеклянные бутылки или прозрачные плёнки, максимальную надёжность обнаружения обеспечивает технология ClearSens. В зависимости от свойств объекта и уменьшения им силы света установите подходящий режим обнаружения непосредственно на датчике. При загрязнении отражателя или лицевой панели датчика порог срабатывания отражательного фотоэлектрического датчика автоматически снижается благодаря системе AutoAdapt, обеспечивая неизменно высокую надёжность обнаружения.

Больше датчиков с технологией ClearSens

NextGen optofilter image

Оптические фильтры

Новые фотоэлектрические датчики отличаются высокой невосприимчивостью к постороннему свету и, следовательно, не реагируют на светодиоды или отражения от сигнальных жилетов. Кроме того, они хорошо подходят для надёжного обнаружения деполяризующих объектов, таких как упаковки, обмотанные плёнкой или заклеенные липкой лентой. Световой сигнал, отражённый от подобных объектов, аналогичен световому сигналу отражателя, поэтому при использовании обычных старых технологий в датчиках часто происходят ложные срабатывания.

Технология FGS

 Фотоэлектрические датчики диффузионного типа WTF4F, WTF16 и WTF26 с подавлением переднего плана надёжно распознают плоские, плохо отражающие, зеркальные и неровные объекты, такие как дисплеи или этикетки на ленточных транспортёрах. Благодаря мощному двойному светодиоду датчик WTF4F распознаёт соответствующие объекты уже при толщине 0,8 мм. Серии WTF16 и WTF26 проявляют свои сильные стороны при больших расстояниях срабатывания. Ввод в эксплуатацию: очень просто и быстро с помощью кнопки обучения.

V-Optics

Технология V-Optics, используемая в датчике WTV4F, помогает самостоятельно распознавать сильно отражающие и прозрачные объекты, такие как платы или дисплеи, с помощью лазероподобного MicroSpots. Установка отражательного фотоэлектрического датчика в ограниченных условиях больше не требуется, что позволяет сэкономить деньги и упростить конструкцию машины. В тех случаях применения, где раньше требовались отражатели, датчик W4F дополнительно использует отражение объектов от поверхности. При этом V-Optics работает с высоким коэффициентом резерва, который делает задачи по обнаружению и позиционированию особо безопасными даже в сложных условиях.

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом