Лазерные поверхностные датчики движения
SPEETEC 1D

Регистрирует движения. Без механического контакта.

Преимущества

  • Открывает новые возможности для измерения на чувствительных, мягких или гладких поверхностях
  • Оптические датчики предотвращают повреждение и загрязнение измеряемой поверхности и обеспечивают высокое качество продукции
  • Бесперебойное измерение повышает точность измерения, оптимизируя производительность и качество процесса
  • С учетом класса лазера 1 отпадает необходимость в дорогостоящих мерах по защите от лазерного излучения и специально обученном персонале
  • Высокая точность измерения даже в старт-стопном режиме и при незначительной длине измерения
  • Простота использования в существующих случаях применения благодаря стандартизированному интерфейсу энкодера и компактным размерам
  • Отсутствие износа и необходимости в техническом обслуживании

Обзор

Регистрирует движения. Без механического контакта.

Износостойкий и не требующий технического обслуживания лазерный поверхностный датчик движения SPEETEC регистрирует движения поверхностей объектов, не прикасаясь к ним. Для регистрации ему не нужны эталон или шкала. Технология датчика SPEETEC, которая основана на доплеровском эффекте лазера, позволяет измерять скорость, длину, направление движения и положение объекта практически на любой поверхности. Бесконтактное измерение особенно подходит для случаев применения с мягкими или чувствительными поверхностями, поскольку при тактильном измерении они повреждаются. Кроме того, SPEETEC идеален для тех случаев применения с быстро и динамично протекающими процессами, где энкодеры не подходят.

Краткий обзор
  • Бесконтактное измерение скорости, длины и положения объекта без эталона
  • Совместим со многими материалами, цветами и поверхностями
  • Очень высокая точность измерения и воспроизводимость результатов
  • Класс лазера 1
  • Прочная конструкция, компактные размеры, незначительный вес
  • Интерфейс TTL или HTL
  • Скорость: до 10 м/с

 

Преимущества

Открытие новых сфер применения в контроле движений

SPEETEC 1D показывает всё, что возможно. Используя доплеровский эффект лазера, датчик быстро и точно измеряет длину, скорость и положение штучного, а также бесконечного товара. Поскольку измерение осуществляется бесконтактным способом, он открывает новые возможности применения в сфере автоматизации: там, где раньше прямые измерения на чувствительных или мягких поверхностях не использовались, поскольку тактильные датчики повреждали их, теперь данные о перемещении можно регистрировать бесконтактно с помощью SPEETEC. Кроме того, благодаря компактным размерам и стандартизированному интерфейсу TTL или HTL он легко интегрируется в новые или существующие установки и быстро вводится в эксплуатацию.

Отсутствие погрешностей измерения из-за проскальзывания. Короткое время реакции и очень высокая точность измерения уже с первых сантиметров: оптический принцип измерения датчика SPEETEC задаёт новые стандарты в измерении скорости в динамических или синхронизированных процессах.

Высокая точность измерения в старт-стопном режиме и при незначительной длине измерения.

Измерения без проскальзывания в динамических процессах повышают качество процессов и производительность оборудования.

Продуманная конструкция

Продолговатое лазерное окошко и закруглённые края указывают направление движения.

Высококачественные штекерные соединения сочетаются с минималистичным и функциональным дизайном.

Элегантный и понятный дизайн датчика SPEETEC был удостоен награды iF Design Award 2020.

Расширяет возможности измерения: SPEETEC закрывает пробел между тактильными системами с мерным колесом и сложными лазерными доплеровскими датчиками и благодаря бесконтактному измерению подходит практически для всех поверхностей и объектов.

Более удобное обращение — безопасность благодаря классу лазера 1 в заводской комплектации

SPEETEC намного экономичнее, чем другие лазерные датчики скорости: благодаря первому классу лазера для интеграции устройства не требуется никаких защитных мер (корпус, защита глаз, зоны безопасности) и специально обученного персонала. Затраты на монтаж минимальны: просто установил и работай. Доплеровский эффект инфракрасного лазера обеспечивает точные значения скорости до 10 м/с с очень высокой точностью повторения. Будь то бесконечный или штучный товар, высокое разрешение лазера обеспечивает максимальное разрешение 4 мкм, а на расстоянии одного метра датчик измеряет длину материала с точностью до миллиметра. Таким образом, он обеспечивает максимальную надёжность во многих случаях применения.

Применимая на практике технология

Инфракрасный лазер работает с длиной волны 850 нм вне видимого света.

Благодаря лазеру класса 1 повреждения лазерными лучами исключены даже при прямом наблюдении глазом.

Оптический датчик устройства SPEETEC невосприимчив к внешнему освещению и всегда предоставляет достоверные измеряемые значения.

Высокоточный, надёжный и очень простой в использовании: SPEETEC делает лазер класса 1 новым стандартом для бесконтактного измерения скорости.

Бережное и экономичное измерение чувствительных поверхностей

Данная система измерения подходит для измерения особо чувствительных материалов. Теперь поверхности, на которых из-за давления прижима традиционных систем с мерным колесом появляются вмятины, которые повреждаются или подвергаются изменениям материала, можно измерять просто и безопасно. Кроме того, лазерная технология предотвращает загрязнение измеряемой поверхности материала. Наряду с перемещением бесконечного товара SPEETEC также легко и точно регистрирует перемещения штучных товаров. При этом лазер работает без износа, обеспечивая большую безопасность процесса при минимальных затратах на поддержание в исправном состоянии.

Бесперебойное измерение скорости: SPEETEC обеспечивает точное бесконтактное измерение перемещений на особенно мягких и чувствительных поверхностях при минимальных затратах на техническое обслуживание.

Благодаря точным значениям длины штучного товара SPEETEC создаёт основу для автоматизированного статистического контроля процессов, их оптимизации и экономичного управления системой.

SPEETEC распознаёт положение штучного товара. Благодаря этому штучный товар может обрабатываться на правильном месте.

Измерения без ущерба для материала

Оптические датчики предотвращают повреждение особо чувствительных материалов, таких как плёнка, мягкая резина или изоляционный материал.

SPEETEC не подвержен износу при измерении и обеспечивает надёжные и точные значения даже после многих тысяч часов использования.

Монтаж триггерного датчика прямо на корпусе SPEETEC позволяет точно измерять длину штучного товара.

Бесперебойное измерение скорости: SPEETEC обеспечивает точное бесконтактное измерение перемещений на особенно мягких и чувствительных поверхностях при минимальных затратах на техническое обслуживание.

Применение

Загрузки