Контакт
Обратная связь

Датчики вращения системы обратной связи двигателей инкрементальные с коммутацией
VFS60

Серия VFS60: износостойкая, универсальная, оптимальна для применения в асинхронных двигателях

Преимущества

  • Программируемая версия для сокращения количества исполнений
  • Различный инструментарий программирования, чтобы учесть требования заказчика по программированию
  • Высокая производительность и надежность даже в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Высокая виброустойчивость и расширенный температурный диапазон благодаря никелевому кодирующему диску
  • Большое расстояние между шарикоподшипниками предотвращает неравномерный износ и уменьшает вибрацию корпуса двигателя с обратной связью, что увеличивает срок службы
  • Датчики системы обратной связи
  • Опция «Изолированное присоединение вала» предотвращает проникновение тока через шарикоподшипники датчика системы обратной связи и продлевает
  • Срок службы системы

Обзор

Серия VFS60: износостойкая, универсальная, оптимальна для применения в асинхронных двигателях

Датчики системы обратной связи серии VFS60 предназначены для промышленного применения при неблагоприятных условиях окружающей среды, специально для установки в асинхронных двигателях. Множество вариантов исполнения позволяет подобрать систему под любые требования: со сквозным или съемным полым валом диаметром от 8 до 15 мм, со съемным кабельным вводом или с претерминированным разъемом на конце кабеля. Таким образом обеспечивается универсальность механических компонентов. Кроме этого, прочная опора вала обеспечивает долговечность систем обратной связи двигателей при одновременном снижении расходов на сервис и техническое обслуживание. Увеличенное расстояние между опорами даже при максимальной рабочей частоте вращения обеспечивает отсутствие вибраций и оптимальную плавность вращения. Серии изделий классифицированы по различным классам производительности. От различных значений количества штрихов до программируемой версии. Кроме этого, на выбор предлагаются все распространенные типы электрических интерфейсов: TTL, HTL или Sinus 0,5Vss.

Краткий обзор
  • Интерфейсы TTL, HTL или Sinus 0,5 VSS

  • Разрешение до 65 536 штрихов на один оборот

  • Индивидуальное программирование интерфейса, количества штрихов и нулевого импульса

  • Прямое программирование через RS485

  • Исключительная плавность вращения благодаря большому расстоянию между шарикоподшипниками

  • Исключительная прочность

  • Класс защиты IP65

  • Универсальность механического решения благодаря съемным и сквозным полым валам диаметром от 8 до 15 мм, доступны различные статорные муфты

  • Диапазон температур от –30 °C до +100 °C

  • Изолированное присоединение вала возможно с помощью пластмассовой гильзы

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииУстановка
    Интерфейс связиИнкрементный
    Количество импульсов на один оборот1.000 ... 65.536
    Ориентированная на безопасность система
    Механический интерфейс

    Глухой полый вал, 8 mm

    Глухой полый вал, 3/8"

    Глухой полый вал, 10 mm

    Глухой полый вал, 12 mm

    Глухой полый вал, 1/2″

    Глухой полый вал, 14 mm

    Глухой полый вал, 15 mm

    Глухой полый вал, 5/8″

    Сквозной полый вал, 8 mm

    Сквозной полый вал, 3/8"

    Сквозной полый вал, 10 mm

    Сквозной полый вал, 12 mm

    Сквозной полый вал, 1/2″

    Сквозной полый вал, 14 mm

    Сквозной полый вал, 15 mm

    Сквозной полый вал, 5/8″

    3/8"

    10 mm

    12 mm

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    Вид подключения

    Кабель, 8 жил, радиальная, 0,5 m 1)

    Кабель, 8 жил, радиальная, 1,5 m 1)

    • 1) Универсальный кабельный отвод располагается так, чтобы обеспечить прокладку без излома в радиальном или осевом направлениях.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх