Контакт
Обратная связь

Датчики вращения системы обратной связи двигателей инкрементальные с коммутацией

Надежное решение для асинхронных двигателей

Инкрементальными датчиками системы обратной связи называются измерительные системы, которые регистрируют положение, направление вращения и скорость электродвигателей. Количество штрихов на один оборот определяет разрешение. Определение положения возможно с помощью настройки по базовым координатам. Затем положение отображается в результате подсчета импульсов.

Инкрементальные датчики системы обратной связи находят свое применение в основном при регулировании скорости.

Они оптимально адаптированы к асинхронным двигателям по механическим и электрическим параметрам. Доступны все распространенные типы электрических интерфейсов.

1 результатов:

Семейство VFS60
Серия VFS60: износостойкая, универсальная, оптимальна для применения в асинхронных двигателях
  • Интерфейсы TTL, HTL или Sinus 0,5 VSS

  • Разрешение до 65 536 штрихов на один оборот

  • Индивидуальное программирование интерфейса, количества штрихов и нулевого импульса

  • Прямое программирование через RS485

  • Исключительная плавность вращения благодаря большому расстоянию между шарикоподшипниками

  • Исключительная прочность

  • Класс защиты IP65

  • Универсальность механического решения благодаря съемным и сквозным полым валам диаметром от 8 до 15 мм, доступны различные статорные муфты

  • Диапазон температур от –30 °C до +100 °C

  • Изолированное присоединение вала возможно с помощью пластмассовой гильзы
Наверх