Контакт
Обратная связь

Датчики вращения системы обратной связи двигателей инкрементальные с коммутацией
CKS36

Ударопрочность и виброустойчивость: оптимально для установки в электродвигателях

Преимущества

  • Компактные размеры CKS36 позволяют изготовителям двигателей существенно уменьшить их монтажную длину
  • Программируемая версия для сокращения количества исполнений
  • Высокая степень совместимости благодаря стандартному интерфейсу

Обзор

Ударопрочность и виброустойчивость: оптимально для установки в электродвигателях

Система обратной связи для двигателей CKS36 принадлежит к новому поколению оптических систем обратной связи с минидисковой технологией: сверхкомпактный кодирующий диск радиусом всего 2 мм позволяет выполнять целостное (единообразное) сканирование и одновременно обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрации. При этом неизбежные в традиционных системах погрешности соосности кодирующего диска и вала минимизируются.

Краткий обзор
  • Драйвер выходов для инкрементальных и коммутационных сигналов по EIA 422
  • Разрешение до 2 048 штрихов на один оборот
  • Коммутационные сигналы до 32 пар полюсов
  • Индивидуальное программирование количества штрихов, пар полюсов и ширины нулевого импульса
  • Высокая ударопрочность и виброустойчивость
  • Системная компенсация погрешностей соосности благодаря целостному сканированию
  • Позволяет развивать высокие угловые скорости

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииИнтегрируется в систему
    ИсполнениеОднооборотный
    Интерфейс связиИнкрементный
    Количество импульсов на один оборот128 ... 2.048
    Ориентированная на безопасность система
    Механический интерфейсКонический вал
    Тип подключенияРазъем, 14-контактный, осевая
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх