Контакт
Обратная связь

Датчики вращения системы обратной связи двигателей инкрементальные с коммутацией
CFS50

Высокая производительность в проверенном механическом исполнении

Преимущества

  • Высокая гибкость благодаря механическим устройствам, уже испытанным на других системах обратной связи двигателей
  • Высокая степень совместимости благодаря стандартному интерфейсу
  • Экономия времени благодаря электрической настройке нуля

Обзор

Высокая производительность в проверенном механическом исполнении

Датчики системы обратной связи серии продукции CFS50 применяются по всему миру в различных машинах и оборудовании и при разных условиях окружающей среды. Доступны инкрементальные сигналы с разрешением до 65 536 штрихов на один оборот и коммутационные сигналы.

Краткий обзор
  • Драйвер выходов для инкрементальных и коммутационных сигналов по EIA 422
  • Разрешение до 65 536 штрихов на один оборот
  • Коммутационные сигналы до 32 пар полюсов
  • Диапазон рабочей температуры от –20 °C до +115 °C
  • Различные механические интерфейсы

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииИнтегрируется в систему
    Интерфейс связиИнкрементный
    Количество импульсов на один оборот1.000 ... 4.096
    Ориентированная на безопасность система
    Механический интерфейс

    Конический вал, Опора на пружинную пластину

    Конический вал, Опора вращающегося трансформатора

    Конический вал, Резиновая опора

    Вид подключенияМногожильный гибкий провод, 15-контактный, радиальная
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх