Контакт
Обратная связь

Датчики вращения системы обратной связи двигателей инкрементальные с коммутацией

Ударопрочность и виброустойчивость: оптимально для установки в синхронных двигателях

Ранее в синхронных двигателях изменение направления тока осуществлялось за счет изменения полярности так называемыми щетками. Коммутация тока требуется для обеспечения постоянного вращательного движения.

С внедрением бесщеточных двигателей эту задачу стали выполнять инкрементальные датчики системы обратной связи с коммутационными дорожками. Отпадает необходимость в механической коммутации, которая приводит к износу компонентов. Благодаря этому бесщеточные синхронные двигатели практически не требуют технического обслуживания.

Фильтровать по:

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство CFS50
Высокая производительность в проверенном механическом исполнении
  • Драйвер выходов для инкрементальных и коммутационных сигналов по EIA 422
  • Разрешение до 65 536 штрихов на один оборот
  • Коммутационные сигналы до 32 пар полюсов
  • Диапазон рабочей температуры от –20 °C до +115 °C
  • Различные механические интерфейсы
Семейство CKS36
Ударопрочность и виброустойчивость: оптимально для установки в электродвигателях
  • Драйвер выходов для инкрементальных и коммутационных сигналов по EIA 422
  • Разрешение до 2 048 штрихов на один оборот
  • Коммутационные сигналы до 32 пар полюсов
  • Индивидуальное программирование количества штрихов, пар полюсов и ширины нулевого импульса
  • Высокая ударопрочность и виброустойчивость
  • Системная компенсация погрешностей соосности благодаря целостному сканированию
  • Позволяет развивать высокие угловые скорости

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх