Контакт
Обратная связь

Линейные датчики системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®
TTK50

Измерение с максимальной скоростью для линейных приводов

Преимущества

  • Благодаря абсолютной измерительной системе отпадает необходимость в настройке по базовым координатам
  • Отсутствие необходимости в техническом обслуживании благодаря бесконтактному принципу измерения
  • Простота интеграции системы на основе интерфейса HIPERFACE®
  • Разработано специально для применения в линейных прямых приводах
  • Применение в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Легко интегрируется в безопасную приводную систему благодаря сертификации

Обзор

Измерение с максимальной скоростью для линейных приводов

Точность, скорость, динамика, жесткость и высокое качество регулирования — именно эти свойства играют решающую роль в высокотехнологичных системах приводной техники. Линейная система измерений TTK50 обладает всеми этими свойствами и представляет собой очень компактную систему обратной связи двигателя с интерфейсом HIPERFACE®. Магнитный принцип работы, большие значения длины измерений и очень высокое разрешение открывают множество возможностей применения при определении абсолютного положения на линейных двигателях. Внутри устройства TTK50 установлены новейшие датчики и приборы для обработки сигналов. Сенсорная плата, направленная на измерительную плоскость, оснащена датчиками Холла на двух параллельных дорожках. Их расположение соответствует делению магнитной ленты на инкрементальный и абсолютный компоненты. Для расчета абсолютных позиционных значений во время работы считывающая головка при запуске линейного двигателя сначала определяет абсолютное начальное положение. После этого через инкрементальную позицию на магнитной дорожке или синусоидальные и косинусоидальные сигналы определяются все другие фактические значения положения привода.

Краткий обзор
  • Абсолютная, бесконтактная, износостойкая система линейных измерений для линейных двигателей
  • Длина измерений до 1 м
  • Пригодность для скорости перемещения до 10 м/с
  • Надежное определение положения даже при загрязнении и образовании конденсата на магнитной ленте
  • Электронная типовая табличка и программирование значений позиционирования
  • Абсолютное определение положения, отсутствие необходимости настройки по базовым координатам
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • Сертифицировано по SIL2 и PL d

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Длина измерения≤ 940 mm
    Интерфейс связиHIPERFACE®
    Разрешение1 µm
    Вид подключенияКабель, 8 жил
    Ориентированная на безопасность система– / ✔
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх