Контакт
Обратная связь

Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®

Датчики системы обратной связи для сервоприводов с интерфейсом HIPERFACE®

Датчики системы обратной связи с HIPERFACE® представляют собой комбинацию из инкрементальных и абсолютных энкодеров и объединяют в себе преимущества обоих типов устройств. Благодаря применению высоколинейных синусоидальных и косинусоидальных сигналов путем интерполяции в регуляторе приводов достигается высокое разрешение, необходимое для регулировки частоты вращения.

Кроме того, компания SICK предлагает решения для разных классов производительности при использовании только одного механического интерфейса. Этот интерфейс используется как для однооборотных, так и для многооборотных систем.

Интерфейс HIPERFACE® прочно утвердился на рынке в качестве стандарта благодаря таким компонентам, как электронная типовая табличка, устройство измерения температуры, и многим другим. Он применяется ведущими производителями приводов.

Фильтровать по:
16.0 1024.0

7 результатов:

Результаты 1 - 7 из 7

Вид: Галерея Список
Семейство SEK160
Надежное решение и простой монтаж для прямых приводов с интерфейсом HIPERFACE®
  • Датчики системы обратной связи для больших двигателей с полым валом и моментных приводов с интерфейсом HIPERFACE®
  • 128 синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 4 096 шагов на один оборот
  • Программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • Turn & Play — простой монтаж без инструментов
  • Высокая ударопрочность и виброустойчивость благодаря целостному сканированию
  • Система обратной связи двигателя без подшипников
Семейство SEK90
Надежное решение и простой монтаж для прямых приводов с интерфейсом HIPERFACE®
  • Датчики системы обратной связи для больших двигателей с полым валом и моментных приводов с интерфейсом HIPERFACE®
  • 64 синусоидальных/косинусоидальных периода на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 2 048 шагов на один оборот
  • Программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • Turn & Play — простой монтаж без инструментов
  • Высокая ударопрочность и виброустойчивость благодаря целостному сканированию
  • Система обратной связи двигателя без подшипников
Семейство SEK/SEL37
Универсальные, прочные, компактные: емкостные датчики системы обратной связи компании SICK
  • Система обратной связи стандартной производительности
  • 16 синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 512 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Программирование позиционного значения
  • Электронная типовая табличка
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • Версия для установки с коническим валом с осевым или радиальным отводом разъема
  • Соответствие RoHs
Семейство SEK/SEL34
Компактная система обратной связи для двигателей с размером кромки 40 мм
  • Система обратной связи стандартной производительности
  • Специальное исполнение для двигателей 40 мм
  • 16 синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 512 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Программирование позиционного значения
  • Ðлектронная типовая табличка
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • соответствие RoHs
Семейство SRS/SRM50
Система обратной связи для двигателей с высоким разрешением
  • Датчик системы обратной связи высокой производительности
  • 1 024 синусоидальных/косинусоидальных периода на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 32 768 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Интерфейс HIPERFACE®: программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
  • Вставной и конический вал с различными статорными муфтами
  • Автономное исполнение или интеграция в систему
  • Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SRS50S/SRM50S...)
  • Соответствие RoHs
Семейство SFS/SFM60
Система обратной связи для двигателя в исполнении с полым валом
  • Система обратной связи двигателя HIPERFACE® в одно- и многооборотном исполнении совместима с распространёнными во всем мире приводными системами
  • 1024 синусоидальных/косинусоидальных периода на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 32 768 шагов на один оборот, а также 4096 оборотов в многооборотной системе
  • Универсальность механического решения благодаря съёмным и сквозным полым валам диаметром от 8 до 15 мм, доступны различные статорные муфты
  • Класс защиты IP 65
  • Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SFS60S/SFM60S...)
Семейство SKS/SKM36
Компактный корпус и высокое разрешение для стандартных применений
  • Система обратной связи стандартной производительности
  • 128 синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 4 096 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • Два вида исполнения: автономное и интегрируемое в систему
  • Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SKS36S/SKM36S-H...)
  • Соответствие RoHs

Результаты 1 - 7 из 7

Наверх