Линейные датчики системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®

Линейные датчики системы обратной связи двигателей с HIPERFACE® представляют собой комбинацию из инкрементальных и абсолютных энкодеров и объединяют в себе преимущества обоих типов устройств. Благодаря применению высоколинейных синусоидальных и косинусоидальных сигналов путем интерполяции в регуляторе приводов достигается высокое разрешение, необходимое для регулировки частоты вращения. Синусоидальные и косинусоидальные сигналы генерируются в считывающей головке со встроенным электронным устройством обработки, которая проходит над измерительным участком, не касаясь его.
Эти системы применяются везде, где высокая скорость перемещения и простота монтажа являются основными требованиями к надежной измерительной системе, например в устройствах укладки на поддоны, бумагоделательных машинах или в линейных двигателях.
Интерфейс HIPERFACE® прочно утвердился на рынке в качестве стандарта благодаря таким компонентам, как электронная типовая табличка, устройство измерения температуры, и многим другим. Он применяется ведущими производителями приводов.
2 результатов:
- Бесконтактное определение абсолютного положения и скорости без настройки по базовым координатам
- С интерфейсом HIPERFACE® или SSI
- Длины измерений до 4 м
- Для высоких скоростей перемещения до 10 м/с
- Надёжные измерения даже при загрязнении или образовании конденсата на магнитной ленте
- Небольшая, компактная считывающая головка
- Сертифицировано по SIL2 и PL d (Интерфейс HIPERFACE®)
- Абсолютная, бесконтактная, износостойкая система линейных измерений для линейных двигателей
- Длина измерений до 1 м
- Пригодность для скорости перемещения до 10 м/с
- Надежное определение положения даже при загрязнении и образовании конденсата на магнитной ленте
- Электронная типовая табличка и программирование значений позиционирования
- Абсолютное определение положения, отсутствие необходимости настройки по базовым координатам
- Интерфейс HIPERFACE®
- Сертифицировано по SIL2 и PL d