Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE DSL®

Цифровая эволюция: HIPERFACE DSL® в системах обратной связи двигателей для сервоприводов

Интерфейс HIPERFACE Digital Servo Link произвел революцию в системах обратной связи для сервоприводов. Полностью цифровой интерфейс — будущее данных систем. Инновационный и исключительно стойкий к помехам протокол HIPERFACE DSL® в будущем обеспечит возможность организации надежной и устойчивой коммуникации с использованием всего двух жил, встроенных в кабель двигателя.

Эти серии оснащены универсальным механическим интерфейсом для применения в областях с различными рабочими характеристиками от стандартных до сложных. В зависимости от класса производительности серии имеют разрешение от 15 до 23 бит на один оборот при количестве оборотов свыше 4 096 (многооборотный вариант). Широкое разнообразие возможностей подключения позволяет реализовать индивидуальные решения. Эти датчики системы обратной связи компании SICK сохраняют гистограмму заданной продолжительности работы, в том числе температуру, заданную продолжительность работы и многие другие параметры, и позволяют таким образом проводить удобный анализ применения.

Фильтровать по:

5 результатов:

Результаты 1 - 5 из 5

Вид: Галерея Список
Новое слово в приводной технике Система обратной связи двигателя с интерфейсом HIPERFACE DSL®
  • Емкостная система обратной связи двигателей с HIPERFACE DSL®
  • Разрешение до 17 бит на один оборот и 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Сертифицировано по SIL2 и PL d
  • Контроль состояния и гистограмма заданной продолжительности работы; сохранение данных температуры, скорости и напряжения питания на протяжении всего срока службы
Сравнить сейчас
Выбрать
Сенсорный концентратор для интеллектуальных серводвигателей, которые «сообщают», когда потребуется техническое обслуживание
  • Сенсорный концентратор с максимум 2 входами для внешних датчиков
  • Данные датчика интегрируются в систему управления движением через HIPERFACE DSL®
  • Сбор данных о вибрации, температуре, скорости, положении и гистограмме заданной продолжительности работы серводвигателя (в комбинации с EDS/EDM35)
Сравнить сейчас
Выбрать
Очень высокая производительность для сервоприводов системы обратной связи двигателя с HIPERFACE DSL®
  • Оптическая система обратной связи двигателя с HIPERFACE DSL®
  • Возможность измерения разрешения до 24 бит на один оборот и 4096 оборотов в многооборотной системе
  • Сертифицировано по SIL2 и PL d
  • Контроль состояния и гистограмма заданной продолжительности работы; сохранение данных температуры, скорости и оборотов на протяжении всего срока службы устройства
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактная система обратной связи для высокодинамичных сервоприводов
  • Система обратной связи для двигателей с интерфейсом HIPERFACE DSL®
  • Компактная прочная конструкция диаметром 36 мм
  • Возможность измерения разрешения до 20 бит на один оборот и 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Возможность подключения внешнего датчика температуры
  • E²Prom с 8 Кбайт свободной памяти
  • Сертификация SIL2 (действительно только для EKS/EKM36-2...)
  • Гистограмма заданной продолжительности работы

Сравнить сейчас
Выбрать
Система обратной связи для двигателей с высоким разрешением для динамичных сервоприводов
  • Система обратной связи для двигателей с интерфейсом HIPERFACE-DSL®
  • Компактная прочная конструкция диаметром 50 мм
  • Возможность измерения разрешения до 23 бит на один оборот и 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Возможность подключения внешнего датчика температуры
  • E²Prom с 8 Кбайт свободной памяти
  • Сертификация SIL2 (действительно только для EFS/EFM50-2)
  • Разрешение 12 бит устойчивого позиционного значения
  • Гистограмма заданного использования

Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 5 из 5