Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с Т-пазом
RZT7

Максимальная эффективность и ничего лишнего

Преимущества

  • Датчик для самых разнообразных случаев применения: конструкция датчика подходит для всех наиболее распространенных Т-пазов независимо от профиля или исполнения цилиндра.
  • Простой монтаж: боковые ребра фиксации удерживают датчик в необходимом положении и не дают ему выпасть еще до затягивания винта.
  • Быстрый монтаж: датчик надежно и быстро фиксируется в пазу с помощью крепежного винта всего лишь на четверть оборота.
  • Прочный крепежный винт удерживает датчик в необходимом положении, даже при ударах и вибрации.
  • Простая замена датчика при проведении работ по обслуживанию без демонтажа концевых крышек.

Обзор

Максимальная эффективность и ничего лишнего

Магнитный датчик для цилиндров RZT7 компании SICK с герконом надежно распознает положение поршня в пневматических приводах. Датчик RZT7 устанавливается напрямую во все цилиндры с распространенными Т-пазами. Кроме того, компания SICK предлагает обширный ассортимент адаптеров, позволяющий использовать RZT7 для других типов цилиндров. Для RZT7 характерен простой принцип монтажа: вставьте датчик в паз и надежно зафиксируйте на цилиндре, повернув на четверть оборота.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Светодиод для индикации коммутационного состояния (в зависимости от типа)

  • Степень защиты: IP 67

  • Напряжение питания до 230 В

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый / Нормально закрытый
    Особые свойстваРасширенная рабочая температура
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Цилиндр с профилированным штоком

    Цилиндр с затянутым на поршень штоком

    Круглый цилиндр

    Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса29,5 mm / 32,5 mm
    Напряжение питания

    5 V AC/DC ... 30 V AC/DC

    5 V AC/DC ... 230 V AC/DC 1)

    5 V AC/DC ... 120 V AC/DC 2)

    10 V AC/DC ... 48 V AC/DC 3)

    • 1) Сетевой предохранитель F < 0,5 A IEC60127-2 лист 1.
    • 2) Сетевой предохранитель F < 0,8 A IEC60127-2 лист 1.
    • 3) Расчётное импульсное напряжение: включает в себя все колебания напряжения питания.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх