Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8

Отличительные особенности SICK: быстрый монтаж, точность срабатывания, высокая температурная устойчивость

Преимущества

  • Применяется в диапазоне температур до 100 °C
  • Исключительно прочный корпус с классом защиты IP 67, IP 68 или IP 69K способствует продлению срока службы датчика
  • Повышает производительность машин за счет точного однократного включения
  • Быстрый и простой монтаж ключом-шестигранником или шлицевой отвёрткой
  • Экономит время при первичной установке и при замене устройства, так как датчик можно уложить сверху в паз. Не требуется демонтировать концевые крышки цилиндра.
  • Снижение расходов на техническое обслуживание, так как датчик устойчив к ударам и вибрации и не скользит в пазе

Обзор

Отличительные особенности SICK: быстрый монтаж, точность срабатывания, высокая температурная устойчивость

Магнитный датчик для цилиндров MZT8 компании SICK — это гибкое решение для распознавания положения поршня в пневматическом исполнительном устройстве. Датчик легко устанавливается в цилиндр и крепится при помощи винта с неспадающей головкой поворотом шлицевой отвертки или ключа-шестигранника на четверть оборота. Датчик MZT8 оптимально подходит для применения в пневматических цилиндрах с Т-пазом не только благодаря прочной посадке в пазе. Запатентованные технологии GMR и ASIC компании SICK всегда обеспечивают точное однократное включение датчика. Многократное включение подавляется, что повышает производительность машины. Датчик MZT8 выпускается в различных вариантах с классом защиты до IP 69K и устойчивостью к температуре до 100 °C. Так обеспечивается долгий срок службы датчика и снижение расходов на техническое обслуживание.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Высокотемпературные исполнения: устойчивость к температуре до 100 °C

  • Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня

  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый / Нормально закрытый
    Особые свойства

    С 2 наконечниками для надписей

    Сборная упаковка 50 шт.

    Длительность импульса 20 мс

    Штекер из нержавеющей стали

    Устойчивость к температуре до 100 °C

    Расширенная рабочая температура

    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Цилиндр с профилированным штоком

    Цилиндр с затянутым на поршень штоком

    Круглый цилиндр

    Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса24 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх