Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8 VIA

Отличительные особенности SICK: прецизионный датчик для повышения производительности машин

Преимущества

  • Простота установки и контроля монтажного положения с помощью жёлтого светодиода
  • Дополнительный мощный зелёный светодиод как индикатор питания
  • Исключительно прочный корпус с классом защиты IP 67, IP 68 или IP 69K способствует продлению срока службы датчика
  • Повышает производительность машин за счет точного однократного включения
  • Быстрый и простой монтаж ключом-шестигранником или шлицевой отвёрткой
  • Экономит время при первичной установке и при замене устройства, так как датчик можно уложить сверху в паз. Не требуется демонтировать концевые крышки цилиндра.
  • Снижение расходов на техническое обслуживание, так как датчик устойчив к ударам и вибрации и не скользит в пазе
  • Удобная настройка датчиков и визуализация через IO-Link

Обзор

Отличительные особенности SICK: прецизионный датчик для повышения производительности машин

Магнитный датчик для цилиндров MZT8 компании SICK — это гибкое решение для распознавания положения поршня в пневматическом исполнительном устройстве. Датчик легко устанавливается в цилиндр и крепится при помощи винта с неспадающей головкой поворотом шлицевой отвертки или ключа-шестигранника на четверть оборота. Датчик MZT8 оптимально подходит для применения в пневматических цилиндрах с Т-пазом не только благодаря прочной посадке в пазе. Запатентованные технологии GMR и ASIC компании SICK всегда обеспечивают точное однократное включение датчика. Многократное включение подавляется, что повышает производительность машины. Датчик MZT8 выпускается в различных вариантах с классом защиты до IP 69K. Так обеспечивается долгий срок службы датчика и снижение расходов на техническое обслуживание. Желтый светодиод служит визуальным вспомогательным настроечным устройством при настройке и упрощает установку и проверку монтажного положения датчика. Дополнительно к этому зеленый светодиод указывает, работает ли датчик MZT8.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Жёлтый светодиод служит визуальным вспомогательным настроечным устройством при настройке и индикатором коммутационного состояния

  • Зелёный светодиод как индикатор питания

  • Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня

  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K

  • Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый
    Особые свойства

    Светодиод для визуальной сигнализации при настройке/индикации (желтый)

    Светодиод питания (зеленый)

    Внутренняя температура корпуса (через IO-Link)

    Функция счётчика (через IO-Link)

    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Цилиндр с профилированным штоком

    Цилиндр с затянутым на поршень штоком

    Круглый цилиндр

    Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса24 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх