Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8 Twin

Работает просто точно: датчик для цилиндров с двумя головками датчиков

Преимущества

  • Применяется в диапазоне температур до 80 °C
  • Исключительно прочный корпус с классом защиты IP68 способствует продлению срока службы датчика
  • Повышает производительность машин за счет точного однократного включения
  • Быстрый и простой монтаж ключом-шестигранником или шлицевой отвёрткой
  • Экономит время при первичной установке и при замене устройства, так как датчик можно уложить сверху в паз. Не требуется демонтировать концевые крышки цилиндра
  • Снижение расходов на техническое обслуживание, так как датчик устойчив к ударам и вибрации и не скользит в пазе
  • Низкие затраты на кабельную разводку
  • Две точки переключения – один разъём

Обзор

Работает просто точно: датчик для цилиндров с двумя головками датчиков

Магнитный датчик для цилиндров MZT8 Twin от SICK является гибким решением для определения положения поршня в пневматических пускателях. Датчик легко устанавливается в цилиндр и крепится при помощи винта с неспадающей головкой поворотом шлицевой отвертки или ключа-шестигранника на четверть оборота. Благодаря прочной посадке в пазе MZT8 Twin идеально подходит для использования в пневматических цилиндрах с Т-образным пазом. Кроме того, запатентованные технологии GMR и ASIC компании SICK гарантируют точное включение датчика. MZT8 Twin доступен в различных вариантах с классом защиты IP68. Поскольку разъём имеет две головки датчика MZT8, затраты на кабельную разводку очень низки.

Краткий обзор
  • Вариант датчика для цилиндров с Т-пазом с двумя головками датчика MZT8 на одном штекере

  • Датчики вставляются сверху в паз цилиндра

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Термостойкость до 80 °C

  • Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня

  • Класс защиты корпуса: IP68

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый
    Особые свойстваДве головки датчика на одном штекере
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Цилиндр с профилированным штоком

    Цилиндр с затянутым на поршень штоком

    Круглый цилиндр

    Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса24 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх