Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8 ATEX

Отличительная особенность SICK: высокая производительность во взрывоопасных зонах

Преимущества

  • Взрывозащита на высшем уровне: исполнение NAMUR для категорий ATEX 1D, 1G
  • Быстрый и простой монтаж ключом-шестигранником или шлицевой отвёрткой
  • Экономит время при первичной установке и при замене устройства, так как датчик можно уложить сверху в паз. Не требуется демонтировать концевые крышки цилиндра.
  • Снижение расходов на техническое обслуживание, так как датчик устойчив к ударам и вибрации и не скользит в пазе

Обзор

Отличительная особенность SICK: высокая производительность во взрывоопасных зонах

Магнитный датчик для цилиндров MZT8 ATEX компании SICK — это гибкое решение для распознавания положения поршня в пневматических исполнительных устройствах во взрывоопасных зонах. В версии NAMUR он отвечает самым строгим требованиям категории ATEX 1D, 1G (пыль и газ). Таким образом он соответствует условиям для применения в зонах с постоянной, существующей длительное время или часто возникающей взрывоопасной атмосферой. Для применения в зонах с незначительной взрывоопасностью компания SICK предлагает исполнения в категории ATEX 3D, 3G. Эти различные варианты исполнения MZT8 ATEX для взрывоопасных зон пригодны для применения в оборудовании заслонок бункеров, элеваторов, мельниц или в транспортировочном оборудовании.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Варианты отвечают требованиям категорий ATEX 1D, 1G и 3D, 3G

  • Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня

  • Степень защиты: IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Цилиндр с профилированным штоком

    Цилиндр с затянутым на поршень штоком

    Круглый цилиндр

    Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса24 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 26 V DC 1)
    • 1) В зависимости от температуры окружающей среды. Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации в разделе «Рабочие характеристики датчика».
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх