Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT7

Максимальная эффективность и ничего лишнего

Преимущества

  • Датчик для самых разнообразных случаев применения: конструкция датчика подходит для всех наиболее распространенных Т-пазов независимо от профиля или исполнения цилиндра.
  • Простой монтаж: боковые ребра фиксации удерживают датчик в необходимом положении и не дают ему выпасть еще до затягивания винта.
  • Быстрый монтаж: датчик надежно и быстро фиксируется в пазу с помощью крепежного винта всего лишь на четверть оборота.
  • Прочный крепежный винт удерживает датчик в необходимом положении, даже при ударах и вибрации.
  • Простая замена датчика при проведении работ по обслуживанию без демонтажа концевых крышек.

Обзор

Максимальная эффективность и ничего лишнего

Магнитный датчик для цилиндров MZT7 компании SICK с технологией GMR надежно распознает положение поршня в пневматических приводах. Датчик MZT7 устанавливается напрямую во все цилиндры с распространенными Т-пазами. Кроме того, компания SICK предлагает обширный ассортимент адаптеров, позволяющий использовать MZT7 для других типов цилиндров. Для MZT7 характерен простой принцип монтажа: вставьте датчик в паз и надежно зафиксируйте на цилиндре, повернув на четверть оборота.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Светодиод для индикации коммутационного состояния

  • Степень защиты: IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый / Нормально закрытый
    Особые свойства2 x держателя этикеток вставлены
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Цилиндр с профилированным штоком

    Цилиндр с затянутым на поршень штоком

    Круглый цилиндр

    Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса29,5 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх