Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZ2Q-T

Магнитные датчики для цилиндров с двумя отдельно программируемыми точками переключения

Преимущества

  • Один датчик, две точки переключения: снижение расходов и экономия времени при вводе в эксплуатацию
  • Универсальность применения благодаря диапазону распознавания до 50 мм
  • Подходит для применения в пневматических прецизионных устройствах благодаря интуитивно понятному и точному программированию двух точек переключения
  • Простая и быстрая установка и замена датчиков благодаря креплению защелками
  • Гибкая настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link (в зависимости от типа)

Обзор

Магнитные датчики для цилиндров с двумя отдельно программируемыми точками переключения

Магнитные датчики компании SICK для цилиндров MZ2Q позволяют с помощью только одного датчика распознавать два конечных положения или промежуточные позиции на пневмоцилиндрах, захватах или направляющих. Выполнение этой задачи стало возможно благодаря наличию двух индивидуально программируемых точек переключения в одном датчике. В отличие от традиционных решений это значительно проще, быстрее и экономичнее, так как при этом используется только один паз. Благодаря этому наполовину сокращаются расходы на монтаж и кабельную разводку, а эффективность работы оборудования возрастает.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Простота настройки двух точек переключения с помощью кнопки калибровки
  • Светодиоды для отображения обеих точек переключения
  • Рабочая зона до 50 мм (ход)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый
    IO-Link– / ✔
    Настройка
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Цилиндр с профилированным штоком

    Цилиндр с затянутым на поршень штоком

    Круглый цилиндр

    Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса40 mm
    Напряжение питания12 V DC ... 30 V DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх