Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с Т-пазом

Надежные, высокопроизводительные, прочные: магнитные датчики компании SICK для цилиндров с Т-пазами

Магнитные датчики для цилиндров компании SICK надежно крепятся на всех распространенных типах пневматических исполнительных устройств с Т-пазом. Они максимально точно соответствуют различным допускам пазов. Благодаря широкому ассортименту магнитных датчиков для цилиндров можно выбрать необходимый тип практически для любого случая применения. Такие особенности, как монтаж с помощью защелок, компактность конструкции с высоким сопротивлением отрыву, винт с неспадающей головкой, надежное обнаружение точек срабатывания, датчики с двумя регулируемыми точками срабатывания и универсальные возможности для монтажа благодаря адаптерам, говорят сами за себя: магнитные датчики компании SICK для цилиндров пригодны для самых разных случаев применения и условий.

Фильтровать по:

7 результатов:

Результаты 1 - 7 из 7

Вид: Галерея Список
Семейство MZT7
Максимальная эффективность и ничего лишнего
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Комбинированный крепёжный винт с внутренним шестигранником и шлицевой головкой
  • Светодиод для индикации коммутационного состояния
  • Степень защиты: IP 67
Семейство RZT7
Максимальная эффективность и ничего лишнего
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Комбинированный крепёжный винт с внутренним шестигранником и шлицевой головкой
  • Светодиод для индикации коммутационного состояния (в зависимости от типа)
  • Степень защиты: IP 67
  • Напряжение питания до 230 В
Семейство MZT8 VIA
Отличительные особенности SICK: прецизионный датчик для повышения производительности машин
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Комбинированный крепёжный винт с внутренним шестигранником и шлицевой головкой
  • Жёлтый светодиод служит визуальным вспомогательным настроечным устройством при настройке и индикатором коммутационного состояния
  • Зелёный светодиод как индикатор питания
  • Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня
  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K
  • Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации
Семейство MZT8 ATEX
Отличительная особенность SICK: высокая производительность во взрывоопасных зонах
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Комбинированный крепёжный винт с внутренним шестигранником и шлицевой головкой
  • Варианты отвечают требованиям категорий ATEX 1D, 1G и 3D, 3G
  • Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня
  • Степень защиты: IP 67
Семейство MZ2Q-T
Магнитные датчики для цилиндров с двумя отдельно программируемыми точками переключения
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Простота настройки двух точек переключения с помощью кнопки калибровки
  • Светодиоды для отображения обеих точек переключения
  • Рабочая зона до 50 мм (ход)
Семейство MZT8 Twin
Работает просто точно: датчик для цилиндров с двумя головками датчиков
  • Вариант датчика для цилиндров с Т-пазом с двумя головками датчика MZT8 на одном штекере
  • Датчики вставляются сверху в паз цилиндра
  • Комбинированный крепёжный винт с внутренним шестигранником и шлицевой головкой
  • Термостойкость до 80 °C
  • Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня
  • Класс защиты корпуса: IP68
Семейство MZT8
Отличительные особенности SICK: быстрый монтаж, точность срабатывания, высокая температурная устойчивость
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Комбинированный крепёжный винт с внутренним шестигранником и шлицевой головкой
  • Высокотемпературные исполнения: устойчивость к температуре до 100 °C
  • Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня
  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K

Результаты 1 - 7 из 7

Наверх