Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с С-пазом

Надежность, высокая производительность, точность: магнитные датчики компании SICK для цилиндров с С-пазами

Магнитные датчики для цилиндров компании SICK надежно крепятся на всех распространенных типах пневматических исполнительных устройств с C-пазом. Они максимально соответствуют различным формам пазов. Благодаря широкому ассортименту магнитных датчиков для цилиндров можно выбрать необходимый тип практически для любого случая применения. Такие особенности, как монтаж с помощью защелок, компактность и прочность конструкции с высоким сопротивлением отрыву, винт с неспадающей головкой, надежное обнаружение точек срабатывания, а также класс защиты корпуса до IP 69K, говорят сами за себя: магнитные датчики компании SICK для цилиндров пригодны для самых разных случаев применения и условий.

Фильтровать по:

6 результатов:

Результаты 1 - 6 из 6

Вид: Галерея Список
Семейство MZCG VIA
Ультракороткий цилиндрический датчик для пневматических захватов и мини-цилиндров
  • Ультракороткий корпус (12,2 мм) для использования в пневматических захватах и мини-цилиндрах
  • Подходит для всех распространенных типов С-пазов, например, для цилиндров Schunk, Zimmer, Festo или SMC
  • Короткая, точная точка переключения, идеально для устройств с коротким ходом
  • Кабель может использоваться в гибком кабельном лотке
  • Класс защиты корпуса IP68
  • Жёлтый светодиод служит визуальным вспомогательным настроечным устройством при настройке и индикатором коммутационного состояния
  • Зелёный светодиод как индикатор питания
  • Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации
Семейство MZCG
Ультракороткий цилиндрический датчик для пневматических захватов и мини-цилиндров
  • Ультракороткий корпус (12,2 мм) для использования в пневматических захватах и мини-цилиндрах
  • Подходит для всех распространенных типов С-пазов, например, для цилиндров Schunk, Zimmer, Festo или SMC
  • Короткая, точная точка переключения, идеально для устройств с коротким ходом
  • Кабель может использоваться в гибком кабельном лотке
  • Светодиод для индикации коммутационного состояния
  • Класс защиты корпуса IP68
Семейство MZ2Q-C
Магнитные датчики для цилиндров с двумя отдельно программируемыми точками переключения
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с C-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, тянущих цилиндрах, профилированных цилиндрах
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Простота настройки двух точек переключения с помощью кнопки калибровки
  • Светодиоды для отображения обеих точек переключения
  • Рабочая зона до 50 мм (ход)
Семейство MZC1 VIA
Установить, зафиксировать — готово
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с C-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, тянущих цилиндрах, профилированных цилиндрах

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Жёлтый светодиод служит визуальным вспомогательным настроечным устройством при настройке и индикатором коммутационного состояния

  • Зелёный светодиод как индикатор питания

  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K

  • Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации
Семейство RZC1
Простая установка и фиксация
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с C-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, тянущих цилиндрах, профилированных цилиндрах

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Светодиод для индикации коммутационного состояния

  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K

  • Напряжение питания до 230 В
Семейство MZC1
Установить, зафиксировать — готово
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с C-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, тянущих цилиндрах, профилированных цилиндрах

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Светодиод для индикации коммутационного состояния

  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K

Результаты 1 - 6 из 6

Наверх