Контакт
Обратная связь

Датчики положения
MPS-T

Интеллектуальный датчик положения для Т-образного паза

Преимущества

  • Быстрый монтаж и замена датчика путем защелкивания
  • Простая установка, поскольку дополнительные механизмы или датчики положения не требуются
  • Интеграция в установку возможна в любое время, поскольку датчик устанавливается снаружи на цилиндре
  • Простая адаптация настроек датчика и параметров во время работы через поле обучения или IO-Link
  • Большая гибкость по сравнению с традиционными датчиками для цилиндров, поскольку возможна установка нескольких точек переключения в самых стесненных условиях
  • Большой срок службы благодаря бесконтактному принципу измерения
  • Расширенные возможности диагностики благодаря передаче данных через IO-Link

Обзор

Интеллектуальный датчик положения для Т-образного паза

Позиционные датчики MPS-T постоянно, напрямую и бесконтактно регистрируют положение поршня в пневматических приводах. Они устанавливаются в Т-образные пазы без дополнительных принадлежностей. Настройки датчика могут адаптироваться при установке и впоследствии во время работы через поле обучения, а также — в зависимости от варианта — через IO-Link. Датчики постоянно передают данные через аналоговые выходы или IO-Link, обеспечивая гибкость концепций оборудования и решая такие задачи, как контроль качества и управление процессом в сочетании с пневматическими цилиндрами и приводами. Такое непрерывное определение положения расширяет функциональные возможности пневматических цилиндров, делая их умнее и вместе с тем — универсальнее.

Краткий обзор
  • Позиционный датчик для прямого монтажа в Т-образные пазы на пневматические цилиндры
  • Варианты датчиков с диапазонами измерения от 32 до 256 мм
  • Аналоговые выходы (для тока и напряжения), переключающий выход и IO-Link
  • Возможен монтаж с применением адаптеров на цилиндры другой конструкции (например, круглой формы)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаАналоговый / IO-Link
    IO-Link
    Настройка✔ / –
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Круглый цилиндр

    Профильный цилиндр и цилиндр со стяжными стержнями

    Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Цилиндр SMC с C-пазом

    Диапазон измерения32 mm ... 256 mm
    Длина корпуса45 mm ... 269 mm
    Напряжение питания15 V DC ... 30 V DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх