Контакт
Обратная связь

Датчики положения
MPS-C

Интеллектуальный датчик положения для С-паза

Преимущества

  • Быстрый монтаж и замена датчика путем защелкивания
  • Простая установка, поскольку дополнительные механизмы или датчики положения не требуются
  • Интеграция в установку возможна в любое время, поскольку датчик устанавливается снаружи на цилиндре
  • Простая адаптация настроек датчика и параметров во время работы через поле обучения или IO-Link
  • Большая гибкость по сравнению с традиционными датчиками для цилиндров, поскольку возможна установка нескольких точек переключения в самых стесненных условиях
  • Высокая надежность благодаря прочной конструкции датчика и бесконтактному принципу измерения
  • Расширенные возможности диагностики благодаря передаче данных через IO-Link

Обзор

Интеллектуальный датчик положения для С-паза

Позиционные датчики MPS-C постоянно, напрямую и бесконтактно регистрируют положение поршня в пневматических приводах. Они устанавливаются в C-образные пазы без дополнительных принадлежностей. Настройки датчика могут адаптироваться при установке и впоследствии во время работы через поле обучения или IO-Link. Датчики постоянно передают данные через аналоговые выходы или IO-Link, обеспечивая гибкость концепций оборудования и решая такие задачи, как контроль качества и управление процессом в сочетании с пневматическими цилиндрами и приводами. Такое непрерывное определение положения расширяет функциональные возможности пневматических цилиндров, делая их умнее и вместе с тем — универсальнее.

Краткий обзор
  • Позиционный датчик для прямого монтажа в С-образные пазы на пневматические цилиндры и захваты
  • Варианты датчиков с диапазонами измерения от 25 до 200 мм
  • Аналоговые выходы (для тока и напряжения), переключающий выход и IO-Link
  • Возможен монтаж с применением адаптеров на цилиндры другой конструкции (например, круглой формы)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаАналоговый, IO-Link, переключающий выход
    IO-Link
    Настройка
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Круглый цилиндр

    Профильный цилиндр и цилиндр со стяжными стержнями

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Диапазон измерения25 mm ... 200 mm
    Длина корпуса41 mm ... 215 mm
    Напряжение питания12 V DC ... 30 V DC
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх