Контакт
Обратная связь

Датчики положения
MPA

Интеллектуальный датчик положения для больших цилиндров

Преимущества

  • Простота установки по причине отсутствия необходимости в датчиках положения или дополнительной механике для стыковки с поршневым штоком
  • Интеграция в установку возможна в любое время, поскольку датчик устанавливается снаружи на цилиндре
  • Простая адаптация настроек датчика и параметров во время работы через поле обучения или IO-Link
  • Большая гибкость по сравнению с традиционными датчиками для цилиндров, поскольку возможна установка нескольких точек переключения в самых стесненных условиях
  • Высокая надёжность благодаря прочному алюминиевому корпусу и бесконтактному принципу измерения
  • Расширенные возможности диагностики благодаря передаче данных через IO-Link

Обзор

Интеллектуальный датчик положения для больших цилиндров

Позиционные датчики MPA постоянно, напрямую и бесконтактно регистрируют положение поршня в пневматических приводах. Датчики семейства продуктов MPA особенно подходит для больших диаметров поршня и длинных ходов. Настройки датчика могут адаптироваться при установке и впоследствии во время работы через поле обучения, а также — в зависимости от варианта — через IO-Link. Датчики постоянно передают данные через аналоговые выходы или IO-Link, обеспечивая гибкость концепций оборудования и решая такие задачи, как контроль качества и управление процессом в сочетании с пневматическими цилиндрами и приводами. Такое непрерывное определение положения расширяет функциональные возможности пневматических цилиндров, делая их умнее и вместе с тем — универсальнее.

Краткий обзор
  • Датчик положения для использования на пневматических цилиндрах
  • Варианты датчиков с диапазонами измерения от 107 до 1007 мм
  • Аналоговые выходы (для тока и напряжения), переключающий выход и IO-Link
  • Монтаж с применением адаптеров на большом количестве конструкций цилиндров (цилиндр со стяжными стержнями, круглый цилиндр, профильный цилиндр)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаАналоговый, IO-Link
    IO-Link
    Настройка
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    Круглый цилиндр

    Цилиндр с затянутым на поршень штоком

    Цилиндр с Т-пазом

    Цилиндры Festo DSBC

    SMC цилиндр CP96

    Диапазон измерения107 mm ... 1.007 mm
    Длина корпуса109 mm ... 1.009 mm
    Напряжение питания15 V DC ... 30 V DC
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх