Контакт
Обратная связь

Датчики положения

Интеллектуальное определение положения специально для пневматических приводов

Позиционные датчики регистрируют положение поршня в пневматических приводах напрямую и бесконтактным способом. Они постоянно передают данные через аналоговые выходы или IO-Link, обеспечивая гибкость концепций оборудования и решая такие задачи, как контроль качества и управление процессом. Данные датчики устанавливаются снаружи на цилиндр, поэтому их монтаж — даже в уже существующие установки — осуществляется очень быстро.

Фильтровать по:

3 результатов:

Результаты 1 - 3 из 3

Вид: Галерея Список
Семейство MPS-C
Интеллектуальный датчик положения для С-паза
  • Позиционный датчик для прямого монтажа в С-образные пазы на пневматические цилиндры и захваты
  • Варианты датчиков с диапазонами измерения от 25 до 200 мм
  • Аналоговые выходы (для тока и напряжения), переключающий выход и IO-Link
  • Возможен монтаж с применением адаптеров на цилиндры другой конструкции (например, круглой формы)
Семейство MPA
Интеллектуальный датчик положения для больших цилиндров
  • Датчик положения для использования на пневматических цилиндрах
  • Варианты датчиков с диапазонами измерения от 107 до 1007 мм
  • Аналоговые выходы (для тока и напряжения), переключающий выход и IO-Link
  • Монтаж с применением адаптеров на большом количестве конструкций цилиндров (цилиндр со стяжными стержнями, круглый цилиндр, профильный цилиндр)
Семейство MPS-T
Интеллектуальный датчик положения для Т-образного паза
  • Позиционный датчик для прямого монтажа в Т-образные пазы на пневматические цилиндры
  • Варианты датчиков с диапазонами измерения от 32 до 256 мм
  • Аналоговые выходы (для тока и напряжения), переключающий выход и IO-Link
  • Возможен монтаж с применением адаптеров на цилиндры другой конструкции (например, круглой формы)

Результаты 1 - 3 из 3

Наверх