Контакт
Обратная связь

Датчики для цилиндров с Т-пазом

Надёжные, высокопроизводительные, прочные

Магнитные датчики для цилиндров компании SICK надежно крепятся на всех распространенных типах пневматических исполнительных устройств с Т-пазом. Они максимально точно соответствуют различным допускам пазов. Благодаря широкому ассортименту магнитных датчиков для цилиндров можно выбрать необходимый тип практически для любого случая применения. Такие особенности, как монтаж с помощью защёлок, компактность конструкции с высоким сопротивлением отрыву, винт с неспадающей головкой, надёжное распознавание точек переключения, датчики с двумя регулируемыми точками переключения и универсальные возможности для монтажа благодаря адаптерам, говорят сами за себя: магнитные датчики компании SICK для цилиндров пригодны для самых разных случаев применения и условий.

продукты

Датчики для цилиндров с С-пазом

Надёжные, высокопроизводительные, прочные

Магнитные датчики для цилиндров компании SICK надежно крепятся на всех распространенных типах пневматических исполнительных устройств с C-пазом. Они максимально соответствуют различным формам пазов. Благодаря широкому ассортименту магнитных датчиков для цилиндров можно выбрать необходимый тип практически для любого случая применения. Такие особенности, как монтаж с помощью защелок, компактность и прочность конструкции с высоким сопротивлением отрыву, винт с неспадающей головкой, надежное распознавание точек переключения, а также класс защиты корпуса до IP 69K, говорят сами за себя: магнитные датчики компании SICK для цилиндров пригодны для самых разных случаев применения и условий.

продукты

Магнитные датчики положения

Интеллектуальное определение положения специально для пневматических приводов

Позиционные датчики регистрируют положение поршня в пневматических приводах напрямую и бесконтактным способом. Они постоянно передают данные через аналоговые выходы или IO-Link, обеспечивая гибкость концепций оборудования и решая такие задачи, как контроль качества и управление процессом. Данные датчики устанавливаются снаружи на цилиндр, поэтому их монтаж — даже в уже существующие установки — осуществляется очень быстро.

продукты

Крепёжный захват

Одно решение практически для любого профиля цилиндра

Для цилиндров без паза доступен широкий ассортимент принадлежностей для крепёжных адаптеров. Таким образом, магнитные датчики для цилиндров от SICK охватывают практически все распространённые типы цилиндров всего несколькими вариантами продукта, например, круглые цилиндры, цилиндры со штоком и профилированные цилиндры.

продукты

VIA Visual Installation Aid

Светодиод для лёгкой установки и контроля положения установки

Магнитные датчики для цилиндров предлагают ещё более выдающиеся свойства для оптимального монтажа. Оптическое вспомогательное настроечное устройство оптимизирует их точность, а дополнительный светодиодный индикатор питания облегчает использование.

В качестве оптического вспомогательного настроечного устройства (VIA: Visual Installation Aid) служит светодиод, выделяющий оптимальную точку переключения. Если датчик находится там, светодиод постоянно горит во время процесса переключения.

продукты

Интеллектуальная гидравлическая мощность

Датчики фирмы "SICK" для гидравлики и пневматики изменяют ситуацию

Сегодня, во многих отраслях промышленности, помимо широко распространённых серводвигателей также используются пневматические и гидравлические системы. Благодаря интеллектуальным датчикам для приводов SICK всегда в центре внимания. Датчики fluid power от SICK измеряют в пневматике и гидравлике – интеллектуально, гибко и надёжно.

подробнее

Smart Sensors

Поставщики информации для Индустрии 4.0

Smart Sensors генерируют и принимают данные и информацию, которые выходят за рамки классических сигналов переключения или измеренных параметров процесса. Благодаря этому, они обеспечивают значительное повышение эффективности, дают большую гибкость и улучшенную надёжность планирования для профилактического обслуживания оборудования.

подробнее

Цилиндрические датчики для пневматических захватов и миниатюрных цилиндров

Везде, где не хватает места

Цилиндрические датчики, специально разработанные для пневматических захватов и миниатюрных цилиндров с С-образным пазом,

применяются, например, в технике автоматических манипуляторов и технике монтажа, в робототехнике или в электронной промышленности.

Повсюду, где не хватает места для монтажа, эти крошечные изделия показывают свое настоящее величие.

продукты
Датчики для цилиндров с Т-пазом
Датчики для цилиндров с С-пазом
Магнитные датчики положения
Крепёжный захват
VIA Visual Installation Aid
Интеллектуальная гидравлическая мощность
Smart Sensors
Цилиндрические датчики для пневматических захватов и миниатюрных цилиндров

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Фильтровать по:

384 результатов:

Результаты 1 - 8 из 384

Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8 Twin
  • Вид подключения: Кабель с разъемом M8, 4-конт., с гайкой с накаткой, 0,1 m
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально открытый
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 4-проводный
  • Интерфейс связи: -
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT7
  • Вид подключения: Кабель с разъемом M8, 4-конт., с гайкой с накаткой
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально открытый
  • Переход через крайнее положение тип.: 10 mm
  • Тип защиты: IP65, IP67
  • Напряжение питания: 10 V DC ... 30 V DC
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8
  • Вид подключения: Кабель, 3-жильный, 2 m
  • Переключающий выход: NPN
  • Функция выходного сигнала: Нормально открытый
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
  • Интерфейс связи: -
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8
  • Вид подключения: Кабель, 3-жильный, 5 m
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально открытый
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
  • Интерфейс связи: -
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8
  • Вид подключения: Кабель, 3-жильный, 2 m
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально закрытый
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
  • Интерфейс связи: -
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8
  • Вид подключения: Кабель с разъемом M8, 3-конт., с гайкой с накаткой, 5 m
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально открытый
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
  • Интерфейс связи: -
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT8
  • Вид подключения: Кабель с разъемом, M12, 3-конт., 0,3 m
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально открытый
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
  • Интерфейс связи: -
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики для цилиндров с Т-пазом
MZT7
  • Вид подключения: Кабель, 3-жильный
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально закрытый
  • Переход через крайнее положение тип.: 10 mm
  • Тип защиты: IP65, IP67
  • Напряжение питания: 10 V DC ... 30 V DC
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
Детали
Сравнить сейчас
Штук

Результаты 1 - 8 из 384

Быстрая установка

Быстрая установка, точное переключение: магнитные датчики для цилиндров от SICK

Для того чтобы при быстрой и прецизионной регистрации позиций поршня пневматические исполнительные элементы оставались на успешном курсе, необходимы высокопроизводительные и эффективные решения. Различные виды цилиндров, захватов или суппортов и различная геометрия пазов на первый взгляд требуют большого многообразия вариантов датчиков – или же интеллектуальной концепции датчика, чтобы удовлетворить все эти различия. Инновационные магнитные цилиндрические датчики фирмы "SICK" могут монтироваться непосредственно в пневматических исполнительных элементах с Т- или С-образными пазами и путем использования эффективных переходных устройств расширяют области их применения во многих машинах и производственных установках.

Просто вставить и закрепить в кратчайшие сроки

Инновационная концепция корпуса обеспечивает, что магнитные датчики для цилиндров от SICK, в зависимости от варианта, легко вставляются сверху в любой стандартный С или Т-образный паз и фиксируются с помощью невыпадающего комбинированного винта. Прикрепление датчика очень простое и удобное для пользователя. При этом, решающее преимущество обеспечивают боковые удерживающие рёбра датчика. Они зажимают датчик в пазу ещё до затягивания болта из нержавеющей стали и, таким образом, предотвращают повторное выскальзывание датчика из паза – даже при установке сверху.

Затем четверть оборота комбинированного винта завершает позволяющую сэкономить время установку на защёлках, и надёжно фиксирует датчик. Даже против скольжения в пазе болт из нержавеющей стали защищает датчик даже при сильных вибрациях.

Установка проще в любом положении, чем со многими другими датчиками.

Одно решение практически для любого профиля цилиндра

Для цилиндров без паза доступен широкий ассортимент принадлежностей для крепёжных адаптеров. Таким образом, магнитные датчики для цилиндров от SICK охватывают практически все распространённые типы цилиндров всего несколькими вариантами продукта, например, круглые цилиндры, цилиндры со штоком и профилированные цилиндры.

Светодиод для лёгкой установки и контроля положения установки

В качестве оптического вспомогательного настроечного устройства (VIA: Visual Installation Aid) служит светодиод, выделяющий оптимальную точку переключения. Если датчик находится там, светодиод постоянно горит во время процесса переключения. Если жёлтый светодиод мигает, значит изменилась напряжённость магнитного поля. В этом случае положение поршня цилиндра находится в верхней или нижней краевой зоне зоны обнаружения. Во всем диапазоне обнаружения – даже в периферийных областях – датчик переключается безупречно и выдаёт выходной сигнал. Если светодиод не горит, поршень цилиндра находится вне зоны обнаружения датчика. В этом случае магнитное поле слишком слабое для надёжного выходного сигнала, и датчик не переключается.

Надёжное определение положения

Надёжное определение положения даже в сложных условиях

SICK предлагает подходящий вариант датчика практически для любой области применения. Таким образом, точному определению положений поршня практически ничего не мешает – даже сложные условий окружающей среды.

Практически без проблем при высоких температурах

Специальные высокотемпературные версии делают возможным использование при температурах до 100 °C. Таким образом, даже в суровых условиях, таких как металлообрабатывающая промышленность, магнитные датчики для цилиндров обеспечивают надёжные сигналы переключения.

Максимальная взрывозащита в соответствии с ATEX

SICK предлагает магнитные датчики для цилиндров, отвечающие даже самым высоким требованиям для использования во взрывоопасных зонах. В версии NAMUR, например, MZT8 соответствует требованиям наивысшей категории ATEX 1D, 1G (пыль и газ) для использования в областях, где постоянно, в течение длительного периода или часто существует потенциально взрывоопасная атмосфера. Для применения в зонах с незначительной взрывоопасностью компания SICK предлагает исполнения в категории ATEX 3D, 3G. Варианты для этих категорий взрывозащиты надёжно охватывают области применения в силосохранилищах, элеваторах, мельницах или в подъёмно-транспортном оборудовании.

Прочность обеспечивает длительный срок службы

Для применений, в которых датчики для цилиндров часто соприкасаются с водой или подвергаются очистке под высоким давлением, доступны версии датчиков со степенью защиты IP 69K. Кроме того, прочный корпус и электроника устойчивы к воздействию моющих средств, охлаждающих жидкостей и других производственных химических веществ.

Наверх