Машинное зрение 3D
Visionary-T Mini

Машинное 3D-зрение ещё никогда не было таким простым

Преимущества

  • Экономичное решение с компактной конструкцией для многих случаев применения
  • Чрезвычайно точные 3D- и 2D-данные с высокой плотностью пикселей и надёжной регистрацией окружающего пространства
  • Универсальный программный интерфейс для внешней оценки данных с быстрой доступностью данных
  • Прочная камера для длительного использования в промышленной среде
  • Быстрая регистрация данных и наилучшее качество данных при высокой динамике изображения с очень большим диапазоном контрастности
  • Индивидуальная конфигурация с помощью простого в использовании инструмента визуализации и конфигурации

Обзор

Машинное 3D-зрение ещё никогда не было таким простым

Компактные 3D-камеры с технологией моментального снимка Visionary-T Mini от SICK, которые отличаются простым управлением и превосходным качеством данных, удовлетворяют практически всем требованиям в области промышленного машинного 3D-зрения. Благодаря прогрессивной технологии 3D-Time-of-flight каждый пиксель предоставляет точнейшие данные о глубине и интенсивности. Камера чрезвычайно надёжно регистрирует окружающее пространство даже при наличии сильного контраста между светом и тенью и на большом расстоянии и благодаря очень короткому времени записи изображения позволяет получать точные данные даже от движущихся объектов. Понятный инструмент конфигурации предназначен для простой настройки параметров и гибкой адаптации данных к конкретным случаям применения. Таким образом, Visionary-T Mini как экономичное решение подходит, к примеру, для логистики, робототехники или промышленного транспорта.

Краткий обзор
  • До 30 3D-изображений в секунду при полном разрешении (512 × 424 пикселя)
  • Компактный корпус
  • Диапазон температур: от –10 до +50 °C
  • Степень защиты: IP65, 67
  • Передача 3D-данных через промышленный Gigabit Ethernet

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Технология3D-снимок, Анализ изображения
    Проверка оттенков серого
    Источник света
    Внутренняя подсветкаЛазер, невидимая, Инфракрасный, 855 nm, ± 5 nm
    С предварительной калибровкой
    Тип защитыIP65, IP67
    Конфигурационное ПОSOPAS ET, Интерфейс Telegram, API (C++)
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки