Машинное зрение 3D
Ruler / Ruler E600

Ruler-E2111
1029237
Пожалуйста, учитывайте: Изделие снято с производства и недоступно для заказа.
Copy shortlink
    • Характеристики
      Постановка задачи

      Проварка качества, высокоскоростная

      Измерение, 3D

      ТехнологияПострочная 3D-съемка
      Категория продукцииПотоковое вещание, с предварительной калибровкой
      Рабочее расстояние415 mm ... 865 mm
      Примерная зона обзора250 mm x 600 mm
      Ширина обзора450 mm ... 820 mm
      Источник света
      Внутренняя подсветкаЛазер, видимый, красный, 660 nm, ± 15 nm
      Класс лазера2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Синхронизация данныхНезависимая, запуск энкодера, внешний запуск
      С предварительной калибровкой
      Проверка оттенков серого
      Область спектраОк. 630 nm ... 690 nm
      Максимальный диапазон высоты450 mm
      Нагревательный элементБез нагревателя
      ОписаниеRuler E600 — лазер 2M, макс. 10 тыс. профилей в секунду. Интерфейс Gigabit Ethernet, 1536 x 512 px.
    • Механика/электроника
      Вид подключения

      Harting, коннектор Push-Pull (Ethernet)

      M12, 8-контактный штекер, А-кодир. (питание, I/O)

      M12, 8-контактный штекер (энкодер)

      Материал соединенийM12: никелированная медь, Ethernet: термопласт/анодированный алюминий
      Остаточная пульсация< 5 Vss
      Потребляемая мощность7 W
      Потребление тока< 1 A
      Тип защитыIP65
      Материал корпусаАлюминий
      Цвет корпусаСерый, с порошковым покрытием
      Материал переднего окнаПлоское стекло с антибликовым покрытием
      Вес7 kg
      Размеры (Д x Ш x В)420 mm x 107 mm x 163 mm
    • Производительность
      Датчик изображенияCMOS
      Разрешение датчика1.536 px x 512 px
      Частота развертки/регенерации изображения10.000 3D-профилей/с
      Типичное разрешение по высоте0,2 mm 1)
      Разрешение 3D-профиля1.536 px
      Разрешение серой шкалы1.536 px
      • 1) Расстояния от объекта.
    • Интерфейсы
      Ethernet✔ , UDP/IP
      Скорость передачи данных1.000 Mbit/s
      Последовательный✔ , RS-422
      ФункцияЭнкодеры
      Скорость передачи данныхМаксимальная частота энкодера: 2 МГц
      Конфигурационное ПОRanger Studio
      Операционная системаWindows 7, Windows XP Pro, Windows 10
      Среда разработкиC++ (VS 2005/2008/2010) / C
      Интерфейс программированияiCon API
      Цифровой вход3 x HIGH = 10 ... 28,8 В
      Интерфейс энкодераRS-422
      Максимальная частота энкодера2 MHz
    • Данные окружающей среды
      Устойчивость к сотрясениям15 г, 3 x 6 направлений
      Устойчивость к вибрации5 g, 58 Hz ... 150 Hz
      Диапазон рабочих температур0 °C ... +40 °C 1)
      Температура хранения–30 °C ... +70 °C 1)
      • 1) Без образования конденсата.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027310205
      ECl@ss 5.1.427310205
      ECl@ss 6.027310205
      ECl@ss 6.227310205
      ECl@ss 7.027310205
      ECl@ss 8.027310205
      ECl@ss 8.127310205
      ECl@ss 9.027310205
      ECl@ss 10.027310205
      ECl@ss 11.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Технические чертежи

    Ruler-E2111
    Габаритный чертеж
    Ruler-E2111
    Вид подключения
    Ruler-E2111
    схема соединений, напряжение, I/O
    Ruler-E2111
    схема соединений, разъем энкодера