Машинное зрение 2D
InspectorP62x

Удобная. Компактная. Универсальная.

Преимущества

  • Сразу же готова к использованию для решения задач промышленной обработки изображений
  • Подходит для установки в стеснённых условиях
  • Универсальный дизайн для простой работы в автономном режиме
  • Поддерживает промышленные протоколы обмена данными, а также цифровые входы/выходы, обеспечивая непрерывную системную интеграцию
  • Простое начало работы благодаря прилагаемому и предустановленному приложению SensorApp Quality Inspection
  • Добавление или расширение набора функций инструментов для индивидуальных решений с помощью SICK Nova
  • Невероятная гибкость программирования в SICK AppSpace или HALCON
  • Доступна лицензированная опция Deep Learning

Обзор

Удобная. Компактная. Универсальная.

InspectorP62x — это удобная, компактная и универсальная промышленная камера машинного зрения. Встроенная система с оптикой с программируемым автофокусом и гибко регулируемой подсветкой гарантирует высококачественные изображения. Прилагаемое и предустановленное приложение SensorApp Quality Inspection подходит как для профессионалов, так и для любителей. С помощью приложения вы в два счёта сможете настроить видеодатчик 2D через доступный интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Камера InspectorP62x основана на системе SICK AppSpace. Поэтому с помощью растущего числа инструментов Nova от SICK, приложений SensorApp из SICK AppPool, а при необходимости и разработок, ориентированных на конкретного клиента, функции видеодатчика 2D можно расширить и/или полностью изменить.

Краткий обзор
  • Прилагаемое и предустановленное приложение SensorApp Quality Inspection
  • Прочный компактный корпус IP65 с поворотным блоком подключения
  • Мощные светодиоды, высококачественный объектив и программируемый автофокус
  • Многочисленные коммуникационные интерфейсы
  • Исполнение совместимых приложений SICK AppSpace SensorApp
  • Возможность программирования с помощью SICK AppStudio

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Используйте весь потенциал интеллектуальных датчиков с помощью наших решений для Deep Learning

Узнайте больше

Преимущества

Ещё один шаг вперёд с SICK Nova

Приложение для датчиков Quality Inspection на базе SICK Nova входит в комплект поставки 2D-видеодатчиков InspectorP6xx. Что это значит? С приложениями в области промышленной обработки изображений можно легко работать в веб-браузере, используя конфигурацию Point-and-click (с англ. «укажи и щёлкни»). Это позволяет пользователям при необходимости свободно комбинировать инструменты для обработки изображений и интеграции. Набор функций на этом не заканчивается: с помощью SICK Nova пользователи могут скачивать дополнительные инструменты или разрабатывать свои собственные, что позволяет им быстро и удобно расширять набор функций в соответствии с тем или иным приложением без каких бы то ни было ограничений.
Быстро решайте задачи с помощью подходящих инструментов, которые всегда доступны.
Выберите подходящий датчик для приложения и используйте то же, уже знакомое программное обеспечение.
Создавайте индивидуальные решения для клиентов с помощью загрузок SICK AppPool или пользовательских настроек.

Работайте со своими приложениями быстрее, чем когда-либо. Добавляйте инструменты, комбинируйте их и настраивайте индивидуально.

Бесконечные возможности с SICK Nova в SICK AppSpace

В случае с некоторыми приложениями приходится всё перепрограммировать с нуля. Поэтому полезно знать, что за SICK Nova скрывается SICK AppSpace Eco-System. Программирование отличается абсолютной гибкостью, и вы можете рассчитывать на поддержку других программистов и разработчиков SICK AppSpace.
Используйте SICK AppStudio для разработки приложений для датчиков и инструментов Nova, которые можно запускать непосредственно на всех 2D-видеодатчиках InspectorP6xx.
Комбинируйте существующие инструменты с пользовательским кодом для ускоренной разработки и гибкого повторного использования в SICK Nova.
SICK Support Portal является центральной платформой сообщества разработчиков SICK AppSpace и предоставляет доступ к учебным пособиям, инструментам, документации и часто задаваемым вопросам.

Разработка в SICK AppStudio позволяет при необходимости выполнить полностью индивидуальную настройку.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Источник света
    Внутренняя подсветкаСветодиод, видимый, красный, 617 nm, ± 15 nm
    Светодиод, невидимая, Инфракрасный, 850 nm, ± 25 nm
    Внутренняя подсветкаСветодиод, видимый, синий, 470 nm, ± 15 nm
    Светодиод, видимый, зеленый, 525 nm, ± 15 nm
    Светодиод обратной связиСветодиод, видимый, зеленый, 525 nm, ± 15 nm
    Лазер, видимый, красный, 630 nm ... 680 nm
    Вспомогательное средство юстировкиЛазер, видимый, красный, 630 nm ... 680 nm
    Оптический фокусРегулируемый фокус (электрически)
    ОбъективИнтегрированный
    Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
    Элементы управления2 клавиши
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP (ещё недоступно в предустановленном приложении SensorApp Quality Inspection), HTTP
    CAN✔ , Датчики фирмы «SICK» на базе локальной сети контроллеров CAN (ведущий / ведомый)
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Конфигурационное ПОWeb GUI (конфигурация SensorApp), SICK AppStudio (программирование)
    Габариты71 mm x 43 mm x 35,6 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки