Машинное зрение 2D
InspectorP61x

Мощный 2D-видеодатчик подходит для стеснённых условий монтажа

Преимущества

  • Ультракомпактный 2D-видеодатчик подходит для установки в стеснённых условиях монтажа
  • Надёжно измеряет очень мелкие детали при макросъёмке
  • Мгновенный запуск благодаря быстрому монтажу и интуитивно понятному веб-интерфейсу
  • Быстрые результаты со встроенными инструментами для решения задач в области промышленной обработки изображений
  • Добавление или расширение набора функций инструментов для индивидуальных решений с помощью SICK Nova
  • Невероятная гибкость программирования в SICK AppSpace или HALCON
  • Гибкое производство с отличными опциями для обмена данными и измерений
  • Доступна лицензированная опция Deep Learning

Обзор

Мощный 2D-видеодатчик подходит для стеснённых условий монтажа

Ультракомпактный 2D-видеодатчик для промышленного использования InspectorP61x идеально подходит для поточной проверки мелких деталей, сборочных узлов и готовых изделий. Благодаря своей компактной конструкции он подходит для применения в условиях ограниченного пространства для установки или для монтажа на манипуляторе робота. Благодаря встроенной оптике и подсветке пользователь может настраивать яркость, цвет и тип света, а также напрямую получать высококачественные изображения. Используя встроенное приложение для датчиков Quality Inspection, как эксперты, так и неспециалисты могут в два счёта настроить датчик с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса. Кроме того, при необходимости пользователи могут расширять или заменять функции благодаря растущему количеству инструментов SICK Nova и приложений для датчиков из SICK AppPool или разработок, ориентированных на конкретного заказчика.

Краткий обзор
  • Крошечный размер
  • Высококачественная встроенная подсветка с регулируемым цветом и типом света
  • Простая инспекция объектов небольшого и среднего размера
  • Монтаж за пару секунд путём защёлкивания
  • Встроенные инструменты для промышленной обработки изображений с помощью приложения для датчиков Quality Inspection
  • Опциональное программирование в SICK AppSpace или HALCON

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Используйте весь потенциал интеллектуальных датчиков с помощью наших решений для Deep Learning

Узнайте больше

Преимущества

Сразу к делу

Ультракомпактный InspectorP61x для проверки, позиционирования и измерения подходит для установки в стеснённых условиях монтажа и легко вводится в эксплуатацию. Как и другие представители серии InspectorP6xx, он также представляет собой чрезвычайно гибкую универсальную систему машинного зрения для промышленной обработки изображений. Инструменты для промышленной обработки изображений с целью обеспечения качества интегрированы в приложение для датчиков Quality Inspection, которое входит в комплект поставки датчика. Даже неспециалисты могут в два счёта настроить датчик с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса.

Удобное обеспечение качества, поскольку оптика, подсветка и приложение для датчиков Quality Inspection с инструментами для промышленной обработки изображений входят в комплект поставки.

Монтаж за пару секунд путём защёлкивания.

Быстрая и простая настройка датчика с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса.

Благодаря быстрому монтажу и интуитивно понятному веб-интерфейсу вы можете сразу приступить к работе.

Измеряет мельчайшие детали, подходит для установки в стеснённых условиях монтажа

InspectorP61x прекрасно подходит для поточной проверки деталей, сборочных узлов и готовых изделий. С помощью встроенной подсветки можно без проблем рассмотреть объекты небольшого и среднего размера или части больших объектов. Благодаря своей компактной конструкции датчик идеально подходит для машин с ограниченным пространством для установки и для монтажа на манипуляторе робота.
Надёжно измеряет очень мелкие детали при макросъёмке.
Ультракомпактный 2D-видеодатчик подходит для установки в стеснённых условиях монтажа.
Идеальный вариант для захватного устройства на конце руки (робота).

InspectorP61x оптимально подходит для проверки объектов небольшого и среднего размера в условиях ограниченного пространства.

Ещё один шаг вперёд с SICK Nova

Приложение для датчиков Quality Inspection на базе SICK Nova входит в комплект поставки 2D-видеодатчиков InspectorP6xx. Что это значит? С приложениями в области промышленной обработки изображений можно легко работать в веб-браузере, используя конфигурацию Point-and-click (с англ. «укажи и щёлкни»). Это позволяет пользователям при необходимости свободно комбинировать инструменты для обработки изображений и интеграции. Набор функций на этом не заканчивается: с помощью SICK Nova пользователи могут скачивать дополнительные инструменты или разрабатывать свои собственные, что позволяет им быстро и удобно расширять набор функций в соответствии с тем или иным приложением без каких бы то ни было ограничений.
Быстро решайте задачи с помощью подходящих инструментов, которые всегда доступны.
Выберите подходящий датчик для приложения и используйте то же, уже знакомое программное обеспечение.
Создавайте индивидуальные решения для клиентов с помощью загрузок SICK AppPool или пользовательских настроек.

Работайте со своими приложениями быстрее, чем когда-либо. Добавляйте инструменты, комбинируйте их и настраивайте индивидуально.

Бесконечные возможности с SICK Nova в SICK AppSpace

В случае с некоторыми приложениями приходится всё перепрограммировать с нуля. Поэтому полезно знать, что за SICK Nova скрывается SICK AppSpace Eco-System. Программирование отличается абсолютной гибкостью, и вы можете рассчитывать на поддержку других программистов и разработчиков SICK AppSpace.
Используйте SICK AppStudio для разработки приложений для датчиков и инструментов Nova, которые можно запускать непосредственно на всех 2D-видеодатчиках InspectorP6xx.
Комбинируйте существующие инструменты с пользовательским кодом для ускоренной разработки и гибкого повторного использования в SICK Nova.
SICK Support Portal является центральной платформой сообщества разработчиков SICK AppSpace и предоставляет доступ к учебным пособиям, инструментам, документации и часто задаваемым вопросам.

Разработка в SICK AppStudio позволяет при необходимости выполнить полностью индивидуальную настройку.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel)
    Источник света
    Внутренняя подсветкаСветодиод, видимый, Bernstein, 617 nm, ± 50 nm
    Внутренняя подсветкаСветодиод, видимый, синий, 470 nm, ± 15 nm
    Светодиод обратной связиСветодиод, видимый, зеленый, 525 nm, ± 15 nm
    Вспомогательное средство юстировкиЛазер, видимый, красный, 630 nm, ± 15 nm
    Оптический фокусРегулируемый фокус (вручную)
    ОбъективИнтегрированный
    Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
    Элементы управления1 кнопка
    Последовательный✔ , RS-232
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP (ещё недоступно в предустановленном приложении SensorApp Quality Inspection)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    Конфигурационное ПОWeb GUI (конфигурация SensorApp), SICK AppManager (определение и конфигурация IP, установка приложения для датчиков), SICK AppStudio (программирование)
    Габариты50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки